Modificarea limbii :

SHT-HTX – temperatură ridicată
Modul liniar cu arbori și șuruburi de avans din oțel inoxidabil pentru temperaturi ridicate de până la 180 °C.

SETC – versiune ușoară
Versiune deosebit de ușoară a ghidajului cu un singur tub. Disponibil și în versiune cu flanșă.

SLT - Plat
Tip plat datorită dispunerii laterale a șurubului de avans. Pe baza ghidajului în miniatură drylin T.

ZLW-1660-OD
Dimensiunea de instalare 16: Axă cu curea dințată inversă, cu o lungime maximă a cursei de 3.000 m.

ZAW – axă în consolă
Unitatea de acționare este asamblat definitiv; se deplasează doar profilul și sarcina. Accelerație ridicată.
Cumpărați ZAW cantilever axis
SLW – masă liniară XY din oțel inoxidabil
Structură realizată integral din oțel inoxidabil de tip VA și oțel inoxidabil 316. Plat și compact.
Cu ajutorul configuratorului online pentru tehnologia de acționare, după introducerea cerințelor dumneavoastră, veți primi acționări liniare cu șurub conducător, cu curea dințată sau cu cremalieră și pinion, pe care le puteți configura în funcție de nevoile dumneavoastră. Motoarele, sistemele de control al motoarelor și alte accesorii pentru acționările dvs. liniare pot fi comandate și direct.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h