drylin® SHT și SHT-PL tabele XY

Precizie ridicată, stabilitate la torsiune extremă

  • Aliniere precisă datorită fabricației CNC
  • De asemenea, disponibil ca versiune cu pretensionare (PL) cu pretensionare
  • 100% fără lubrifiere și complet
  • Fără coroziune
  • Cu filet trapezoidal sau dryspin® filet abrupt
  • Unitatea superioară poate fi montată cu aliniere la dreapta sau la stânga
  • Accesorii disponibile (volan, indicator de poziție...)

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Dimensiunile tabelului SHT-XY XY

SHT-XY-08-AWM

  • lungime max. a cursei: 150 mm
  • lungime glisieră: 65 mm
  • Material arbore: Aluminiu
  • Diametrul arborelui: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • Lungimea max. a cursei: 350 mm
  • Lungimea căruciorului: 85 mm
  • Material arbore: Aluminiu
  • Diametrul arborelui: 12 mm

Cu preîncărcare cu arc - versiuni PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Lungimea max. a cursei: 350 mm
  • Lungimea glisierei: 85 mm
  • Material arbore: Aluminiu
  • Diametrul arborelui: 12 mm
  • Cu pretensionare

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Lungimea max. a cursei: 500 mm
  • Lungimea glisierei: 130 mm
  • Material arbore: Oțel inoxidabil
  • Diametrul arborelui: 20 mm
  • Cu pretensionare

Date tehnice

Nr. piesăA, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Lungime de bază lx [mm]Lungimea de bază ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tg<br /> <br />kt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-08 654252569696321.515.5105.5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108.6
Nr. piesăsgd [mm]Tl1 [mm]d1<br /> Standard<br />d1<br /> Alternativ<br />l2 [mm]d2 standardd2<br /> Alternativ <br />ha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15.5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
Desen tehnic SHT-XY cu dimensiuni pentru cursă și spațiul de montaj.

Informații de asamblare

Opțiuni tehnice pentru seria SHT

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Motor pas cu pas pentru un cursor drylin, cu conector plug-in.

Materiale pentru rulmenți

Patru materiale de alunecare drylin în culori diferite, ca probe cilindrice.

Designul șurubului de ghidare

Trei tije filetate din gewindematerial pentru drylin.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță