Componente pentru tehnologia fațadelor

Modul de fațadă igubal cu articulații sferice pe o fațadă de sticlă.

Produse de top pentru tehnologia fațadelor

Rulmenți articulați și lagăre cu flanșă igubal în diverse forme.

Rulment sferic

  • Cu până la 40 % mai ieftin decât rulmenții sferici metalici
  • cu 80 % mai ușoare decât alternativele metalice
  • Lubrifiere și fără întreținere
  • Rezistente la coroziune
Trei lagăre alunecătoare și o șaibă de reazem pentru aplicații cu bearings.

Rulmenți simpli și șaibe axiale

  • autolubrifiante și fără întreținere
  • eficiente din punct de vedere al costurilor
  • 10.000 de dimensiuni din stoc
  • Durată de viață previzibilă
Profil de ghidare drylin N și cărucior combinate, prezentate cu plăci de montaj.

sistem de ghidare cu profil redus

  • Înălțime mică de instalare între 6 și 12 mm
  • Greutate redusă
  • șină anodizată argintiu sau negru
  • 4 lățimi ale șinei de la 17 la 80 mm

Povești de succes

Fațadă din sticlă a unei structuri modulare în fața arborilor de toamnă.

Tehnologie durabilă a rulmenților într-un sistem inovator de protecție solară a fațadelor

Fațadă cu lamele verticale în fața suprafețelor vitrate.

Rulmenți netezi fără întreținere pentru 1028 de lamele de protecție solară din centrul tehnic E.ON

Fațadă, clădire din sticlă și lemn și un braț robotic pentru prelucrarea pieselor.

... mai multe povești de succes

Testare în laboratorul de testare igus pentru utilizare în lumea reală

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță