Produse noi în planificarea proiectelor privind lanțurile energetice

Știri 2026

Rentabil, durabil și ușor de instalat

Ax liniar cu sistem igus de ghidare a cablurilor.

Sistem standard rentabil pentru medii dificile

Sistem standard de canal de ghidare închis pentru ghidarea protejată a cablurilor.

Ghidare compactă a diferitelor diametre de cablu de până la 30 de metri

Cablu e-spool în spatele perdelelor portocalii.

Asamblare simplă în spații de instalare restrânse

E-Spool Theater Teilbar cu tambur de cablu pentru tehnica de scenă.

Modul rotativ static cu design modular pentru spații restrânse

Ghidaj circular ECS cu lanț portcablu negru pe un sistem circular de șine.

Ghidare modulară, ușor de întreținut și sigură a lanțurilor energetice

Lanț portcablu igus chainflex cu sistem de ghidare pentru cabluri mobile.

Rotație simplă pentru aplicații complexe și greutăți mari de umplere

Sistem de alimentare cu energie igus e-chain într-un modul rotativ circular.

Știri 2025

Cursă extinsă de până la 21 m cu arc

e-spool cu arc pentru tehnică de scenă, set complet pentru cablu de până la 21 m.
  • Ghidarea diferitelor medii și diametre într-un singur sistem, fără un inel de alunecare
  • Motorul și sistemul de control nu sunt necesare
  • twisterband s-a dovedit a fi o alternativă la inelele colectoare în sute de aplicații e-spool®
  • Proces de fabricație optimizat prin piese standardizate

Ghidare compactă a umpluturilor mai mari

e-spool theater cu TBHD42 pentru tehnica scenei, set complet cu cursă de până la 15 m.
  • Ghidarea diferitelor medii și diametre într-un singur sistem, fără un inel de alunecare
  • Aproape același spațiu de instalare și aprox. 50% mai multă umplere în comparație cu HD30
  • Retracție cu arc dovedită și ansambluri de cabluri mai mari configurate și testate individual
  • Economii de materiale: Ghidarea în siguranță a mai multor cabluri într-un e-spool®, astfel fiind necesare mai puține e-spools®

Lungime de deplasare de 40 de metri pentru teatru și tehnologie scenică

e-spool până la 40 m, cu motor și comandă, ca set complet pentru tehnica de scenă.
  • Dimensiuni compacte și deplasare mai flexibilă: Cu o deplasare de până la 40 m, e-spool-ul se adaptează perfect cerințelor dvs.
  • Motor puternic și sistem de control inteligent de la igus®: e-spool HD42e este echipat cu un motor robust și un sistem de control inteligent care asigură fiabilitate maximă
  • Versatilitate: Diferite medii și diametre pot fi ghidate într-un singur sistem fără inele de alunecare
  • Proces de producție optimizat: piesele identice standardizate asigură un proces de producție eficient

Noul design ușor al cutiei de ghidare

Sistem de ghidare a cablurilor în zigzag pentru instalații mobile.
  • Cutia de ghidare ușoară și standardizată permite încărcări utile mai mari
  • Sistem modular cu multe piese identice
  • Aplicații similare utilizate cu succes din 1999
  • Cursă reglabilă în trepte de 5 metri cu componente standardizate

Rotație rentabilă, ușoară și sigură de până la 380°

Modul rotativ pentru robot, cu un unghi de rotație de 380°.
  • Segmente de ghidare standardizate: potrivite pentru diferite lățimi ale lanțului de la 20 la 50 mm. Toate mediile sunt ghidate în siguranță în timpul mișcării robotului
  • Asamblare ușoară: puține componente și interfețe asigură o instalare rapidă și necomplicată
  • Testat în laboratorul igus®
Newsletter afișat pe desktop, tabletă și smartphone.

Nu ratați nicio altă știre igus

Știri 2024

e-spool® teatru 10m și accesorii

Consolă e-spool theatre cu tambur de cablu și cadru portocaliu pentru aplicații scenice.

Lanț electronic low-cost în zig-zag®

Sistem de ghidare a cablurilor low-cost zig-zag pentru aplicații industriale.
  • Greutatea este mai mică de jumătate din cea a coșului zig-zag standard, permițând o sarcină utilă mai mare
  • Preț redus cu până la 50% în comparație cu coșul zig zag standard
  • Putere de acționare mai mică datorită reducerii greutății
  • Lanțuri electronice silențioase din polimer®

e-spool® microfon și e-spool® microfon stereo

e-spool cu cablu de microfon pentru microfoane stereo, pentru utilizare pe scenă.

consola de montare e-loop® retrofit

Consolă e-loop pentru retrofit pe un suport de mașină, cu detalii de conectare.

Plăci de suport inteligente / capăt mobil plutitor

Smart Support Plates pe o unitate liniară pentru ghidarea lanțurilor port-cablu.

SRM-L modul de rotație din oțel lumină

SRM-L Steel Rotation Module Light cu rază de curbură posterioară și lanț portcablu ghidat.
  • Preț redus cu până la 40% comparativ cu SRM
  • Proiectare bazată pe sistemul PRM dovedit
  • Mai puține componente și cu până la 40% greutate mai mică în comparație cu SRM
  • Pregătirea pentru controlul poziției finale
  • Durabil și cu întreținere redusă
  • Ghidarea diferitelor medii într-un singur sistem

Modul de rotație RMC Configurator online

Grafic conceptual al configuratorului pentru PRM și SRM-L pe ecranul unui laptop.

Noutăți 2023

Teatru e-spool® 10m și 15m

e-spool theater cu TBHD42 pentru tehnica de scenă, set complet cu cursă de până la 15 m.
  • Diferite tipuri și dimensiuni de suporturi ghidate în siguranță și fiabilitate într-un singur sistem
  • Preț redus cu până la 50% comparativ cu soluțiile anterioare e-spool®
  • Dezvoltat în conformitate cu DIN EN 17206 și DGUV Principiul 315-390
  • Proces de fabricație optimizat prin piese standardizate
  • Monitorizarea forței arcului/senzorului rotativ (opțional)

Sistem zig-zag complet

Zick Zack HMI news: sistem modular de ghidare a cablurilor cu elemente portocalii pe suporturi metalice.
  • Preț redus cu până la 30% față de modelul anterior
  • Economisiți până la 20% din costuri
  • Sistem modular și cu întreținere redusă

Studiu de proiectare: Modul de rotație din plastic PRM-V

Modul RBR de ghidare a cablurilor pentru aplicații rotative.
  • Modul de rotație din polimer PRM-V cu diametre exterioare de până la 500 mm
  • Soluție fiabilă pentru aplicații verticale
  • Toate mediile într-un singur sistem
  • Fără contacte glisante
  • Reduceri de costuri de până la 50% datorită noului standard - nu sunt necesare lucrări de inginerie și testare individuale
  • Sistemele proiectate și testate conservă resursele
  • Design care economisește materiale și optimizează producția

Studiu de proiectare: Modul de rotație din oțel SRM-V

SRM-V ghidaj energetic rotativ vertical cu inel interior și elemente de ghidare laterale.
  • SRM-VM1000 cu magneți magsnap pentru diametre exterioare de până la 1m
  • SRM-VG2000 cu bascule guidelok pentru diametre exterioare de până la 2 m
  • Soluție fiabilă pentru aplicații verticale
  • Toate mediile într-un singur sistem
  • Fără contacte glisante
  • Reduceri de costuri de până la 50% datorită noului standard - nu sunt necesare lucrări de inginerie și testare individuale
  • Sistemele proiectate și testate conservă resursele
  • Design care economisește materiale și optimizează producția

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Scrieti e-mail

Expediere și consultanță