Mașină în spălătoria auto, sub jeturi de apă.

Rezistente la coroziune și medii: componente pentru sisteme de spălare

  • Fără lubrifiere și întreținere pentru utilizare 24/7
  • Insensibile la murdărie și umiditate
  • Rezistente la medii și fără coroziune
  • Ușoare
  • Amortizează vibrațiile
  • Sisteme complete sau componente individuale de la dimensiunea lotului 1
  • Configurare online și calcularea duratei de viață

Produse pentru spălătorii auto

Lanțuri energetice

  • Abraziune redusă, fără vibrații și extrem de rezistente
  • Se potrivesc în spații de instalare înguste
  • Potrivit pentru deplasări lungi
Lanț portcablu igus readychain cu mai multe cabluri și conectori.

Exploatarea sistemelor de tip readychain

  • Reducerea costurilor de producție
  • Minimizarea efortului logistic
  • Reducerea timpului de asamblare
Cinci cabluri Chainflex cu conductori expuși, de secțiuni diferite.

Cabluri pentru mișcare

  • Durată de viață calculabilă și configurabilă
  • Disponibile din stoc, de la o lungime de 1m
  • Cabluri pentru fiecare tip de mișcare
Cap articulat igubal cu bucșă metalică.

Rulmenți sferici igubal

  • Rezistente la praf și murdărie
  • 80% mai ușoare decât alternativele metalice
  • Fără lubrifiere și cu mentenanță redusă
Cărucior de ghidare DryLin-W cu două role și suport metalic.

ghidaj liniar drylin

  • Fără coroziune
  • Rezistent la murdărie
  • Ușoare și robuste
Trei rulmenți cu bile xiros în alb, albastru și gri închis, alăturate.

rulmenți cu bile xiros

  • Rezistente la temperaturi de la -40 la +80°C
  • Robuste și rezistente la coroziune
  • Ușoare și cu întreținere redusă

Aplicații de succes ale clienților

Stație de spălare a trenurilor cu Smart Plastics și un element de ghidare monitorizat pe tren.
Instalație industrială cu doi roboți și o persoană între structuri mari albastre din oțel, într-o hală.
Mostră de material igus lângă o anvelopă acoperită cu spumă.
Spatele unei mașini cu un jet de apă pe o placă de podea, pe un stand de testare.
Element de ghidare igus DryLin-Hybrid pe o șină liniară.

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

De ce e-chains?

Lanț portcablu cu cabluri ghidate într-o vedere tehnică detaliată.

Configurator e-chain

Tabletă cu igus e-ketten® Expert pentru selectarea lanțului portcablu potrivit unei aplicații.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță