Axe liniare electrice și acționări liniare cu motor drylin® E, echipate din stoc

  • Acționare: curea dințată, ax
  • Axe liniare electrice din stoc
  • Asamblare rapidă
  • Lungimi de cursă definite
  • Axa de bază cu curea dințată ZLW, axa fusului SAW
  • Accesorii: Comutator de referință de limită, cablu de conectare, placă de montare adaptor

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Date tehnice

Comanda nr.Dimensiunea de instalareLungimea cărucioruluiLungimea curseiTipul de motorCapacitate de încărcare axială statică max. [N] Capacitate de încărcare statică maximă, radială [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 de bază 60300Fire NEMA17 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 de bază 100500NEMA23 sârmă toronată 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 standard 1001000Fire cu fir NEMA23XL 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60250Fire NEMA17 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500NEMA23 sârmă toronată 5002,000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500Fire cu fir NEMA23XL 7502,000

Dimensiunea de instalare a axei cu curea dințată 0630 (DLE-SA-0001)

Ax liniar cu cărucior și acționare motorizată.
  • Poziționarea senzorilor
  • Identificarea în microelectronică și tehnologia medicală
  • Măsurare și testare
  • Structură simplă
  • Montarea comutatorului de proximitate prin intermediul fantei T pe întreaga lungime a secțiunii
  • Totul de la o singură sursă, complet asamblat și testat
Ax liniar DryLin E cu motor, desen tehnic cu dimensiuni și vederi laterale.
Ax liniar DryLin E cu motor, desen tehnic cu dimensiuni și vederi laterale.
  • Pentru sarcini radiale de până la 10 [kg]
  • pentru cerințe de precizie de până la aprox. 0,1 [mm]
  • la viteze de până la max. 1,5 [m/s]

Cureaua dințată dimensiune de instalare a axei 1040 (DLE-SA-0002)

Ax liniar cu cărucior și unitate de acționare.
  • Tehnologie de manipulare și asamblare
  • Sarcini de manipulare a pieselor mici
  • Pick & place
  • Structură simplă
  • Montarea comutatorului de proximitate prin intermediul fantei T pe întreaga lungime a secțiunii
  • Totul de la o singură sursă, complet asamblat și testat
Ax liniar DryLin E cu motor, desen tehnic cu vedere laterală și de sus și cote.
Ax liniar DryLin E cu motor, desen tehnic cu vedere laterală și de sus și cote.
  • Pentru sarcini radiale de până la 15 [kg]
  • pentru cerințe de precizie de până la aprox. 0,1 [mm]
  • la viteze de până la max. 2 [m/s]

Dimensiunea de instalare a axei cu curea dințată 1080 (DLE-SA-0003)

Ax liniar cu cărucior pe un profil metalic lung.
  • Sisteme de sortare
  • Sarcini de manipulare a pieselor mici
  • Pick & place
  • Structură simplă
  • Montarea comutatorului de proximitate prin intermediul fantei T pe întreaga lungime a secțiunii
  • Totul de la o singură sursă, complet asamblat și testat
Ax liniar DryLin E cu motor, desen tehnic cu cote.
Ax liniar DryLin E cu motor, desen tehnic cu cote.
  • Pentru sarcini radiale de până la 20 [kg]
  • pentru cerințe de precizie de până la aprox. 0,1 [mm]
  • la viteze de până la max. 2 [m/s]

Dimensiunea de instalare a axei fusului 0630 (DLE-SA-0004)

Acționare liniară cu cărucior pe o șină de ghidare.
  • Senzor & Setări cameră
  • Reglarea clapetei de ventilație
  • Echipament de testare
  • Structură simplă
  • Montarea comutatorului de proximitate prin intermediul fantei T pe întreaga lungime a secțiunii
  • Totul de la o singură sursă, complet asamblat și testat
Ax liniar DryLin E cu motor, desen tehnic cu dimensiuni.
Ax liniar DryLin E cu motor, desen tehnic cu dimensiuni.
  • Pentru sarcini radiale de până la 15 [kg]
  • pentru cerințe de precizie de până la aprox. 0,1 [mm]
  • la viteze de până la max. 0,3 [m/min]

Dimensiunea de instalare a axei fusului 1040 (DLE-SA-0005)

Ax liniar cu cărucior și unitate de acționare.
  • Reglarea camerei
  • Tehnologia de etichetare
  • Aplicații de stivuire
  • Structură simplă
  • Montarea comutatorului de proximitate prin intermediul fantei T pe întreaga lungime a secțiunii
  • Totul de la o singură sursă, complet asamblat și testat
Desen tehnic al unei axe liniare DryLin E cu motor, vedere laterală și de sus, cu cote.
Desen tehnic al unei axe liniare DryLin E cu motor, vedere laterală și de sus, cu cote.
  • Pentru sarcini radiale de până la 25 [kg]
  • pentru cerințe de precizie de până la aprox. 0,1 [mm]
  • la viteze de până la max. 0,5 [m/min]

Dimensiunea de instalare a axei fusului 1080 (DLE-SA-0006)

Ax liniar cu cărucior și unitate de acționare.
  • Ajustări grele ale camerei
  • Reglarea formatului
  • Dispozitiv de ridicare
  • Structură simplă
  • Montarea comutatorului de proximitate prin intermediul fantei T pe întreaga lungime a secțiunii
  • Totul de la o singură sursă, complet asamblat și testat
Ax liniar DryLin E cu motor, desen tehnic cu vedere laterală și de sus și dimensiuni.
Ax liniar DryLin E cu motor, desen tehnic cu vedere laterală și de sus și dimensiuni.
  • Pentru sarcini radiale de până la 50 [kg]
  • pentru cerințe de precizie de până la aprox. 0,1 [mm]
  • la viteze de până la max. 0,7 [m/min]

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță