Axul curelei dințate din oțel inoxidabil plat rezistent la coroziune

Ax cu curea dințată drylin ZLW-10120 din oțel inoxidabil, decupat.
Desen tehnic al unui ZLW-10xxx cu dimensiuni și vederi laterale.
Desen tehnic al unui ZLW-10xxx cu dimensiuni și vederi laterale.
  • Lungimi de cursă de până la 2000 mm
  • Fără întreținere datorită polimerilor autolubrifianți de înaltă performanță
  • În special fără coroziune datorită oțelului inoxidabil 304 SS (AISI 304) și oțelului inoxidabil 316 (AISI316/316TI)
  • Configurabil cu motoare pas cu pas drylin® E, DC și EC/BLDC
  • Controlul motorului D1 dryve disponibil

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Utilizare robustă și versatilă chiar și în instalații de dimensiuni mai mici

  • ZLW din oțel inoxidabil
  • Motor: Servomotor și cutie de viteze
  • Încărcare: 1.000 N
  • cursă: 2.500 mm
  • Viteză: 1 m/s
  • Specificații: 1.000.000 de cicluri
  • Sfârșitul testului: 1,124,744 cicluri
  • Obiectiv atins: DA

Contact

Descărcare de știri afișată pe un laptop.

Noutăți

Laptop cu configurator de curea dințată și grafică tehnică a antrenării.

Configurator

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță