Module liniare din oțel inoxidabil SHT drylin®

Robuste, fără coroziune și rezistente la substanțe chimice

Îmbunătățirea tehnologiei

  • Configurabile individual
  • Rezistente la substanțe chimice
  • Design robust
  • Cu componente din oțel rezistent la coroziune AISI 303, AISI 316 și AISI 316Ti
  • Alegerea rulmenților drepți: iglidur® J = Standard; iglidur® A180 = Conform FDA; glidur® X = Temperatură ridicată

Dimensiunile de instalare ale modulelor liniare SHT-ES din oțel inoxidabil

SHT-ES-08

  • Lungimea căruciorului: 65mm
  • Lungimea maximă a cursei: 300mm
  • Diametrul arborelui: 8mm

SHT-ES-12

  • Lungimea căruciorului: 85mm
  • Lungimea maximă a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 12mm

SHT-ES-20

  • Lungimea căruciorului: 130mm
  • Lungimea maximă a cursei: 1,000mm
  • Diametrul arborelui: 20mm

SHT-ES-30

  • Lungimea căruciorului: 180mm
  • Lungimea maximă a cursei: 1500mm
  • Diametrul arborelui: 30mm

Opțiuni tehnice pentru seria SHT

Designul șurubului de ghidare

Trei tije filetate din gewindematerial pentru drylin.

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Motor pas cu pas pentru un cursor drylin, cu conector plug-in.

Materiale pentru rulmenți

Patru materiale de alunecare drylin în culori diferite, ca probe cilindrice.

Mai multe axe liniare din oțel inoxidabil

Modul liniar cu acționare cu șurub și bare de ghidare din oțel inoxidabil.

SHT - Design igienic

  • Conform FDA
  • Pentru spălare
  • Spații largi
Acționare liniară cu șurub și tije de ghidare.

SLW-ES - Versiune din oțel inoxidabil fără coroziune

  • Material selectabil al palierului simplu
  • În conformitate cu FDA, cu rulment simplu iglidur A180
  • Rulment iglidur X pentru temperaturi ridicate, funcționează până la +250°C
Ax liniar din oțel inoxidabil cu acționare prin curea dințată.

Axa liniară ZLW din oțel inoxidabil

  • Înălțimea sistemului plat de 40mm
  • Lungimi de cursă de până la 2000mm
  • fără coroziune datorită oțelului inoxidabil 304 SS și 316

Nu toate oțelurile inoxidabile sunt la fel

Principiul: „alunecare în loc de rostogolire”

Lagăr glisant Drylin cu săgeți care arată mișcarea de alunecare în locul rulării.

Exemple de aplicații ale clienților

Test rapid și fiabil & măsurare

Instalație de testare cu bandă transportoare și module albe pentru încercarea materialelor.

Tehnologie de acționare electrică într-un sistem de poziționare automată

Stație de picking igus într-un mediu de târg sau expoziție.

Mai multe exemple de aplicații

Lagărele de alunecare în aplicații industriale pentru utilaje de construcții, turbine eoliene și producție.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță