Module liniare din seria drylin® SLWP econ

Disponibile în două dimensiuni de instalare și rentabile în mod constant

  • Sistemul liniar entry-level din seria econ
  • Rentabilitate constantă datorită barelor transversale și glisierelor turnate prin injecție
  • Rentabilitate constantă datorită profilelor de șine anodizate argintiu
  • Configurabil cu filet rapid abrupt sau filet trapezoidal cu autoblocare
  • Lubrifiante și fără întreținere

Dimensiunile seriei economice SLWP

Modul liniar SLWP-0630-E din seria econ, cu șurub și sanie.
  • Lungimea glisierei: 60 mm
  • Lungimea maximă a cursei: 300 mm
  • Diametrul arborelui: 5 mm
  • max. stat. Capacitate de încărcare
    • axială: 50N
    • radială: 50N
Modul liniar SLWP-1040 seria econ cu ghidaj și șurub filetat.
  • Lungimea glisierei: 29 mm
  • Lungimea maximă a cursei: 500 mm
  • Diametrul arborelui: 8 mm
  • max. stat. Capacitate de încărcare
    • axială: 50N
    • radială: 50N

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Opțiuni tehnice pentru seria SHT

Materiale pentru șuruburile de ghidare

Trei tije filetate din gewindematerial pentru drylin.

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Motor pas cu pas pentru un cursor drylin, cu conector plug-in.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță