Modificarea limbii :
1.105 miliarde €
Cifra de afaceri 2024
5.215
angajați în întreaga lume
37
locații și 50 de distribuitori,
reprezentată în peste 80 de țări
Laborator de testare de 5.500 m²
laborator de testare în Köln,
cu 15.000 de teste/an
245.000
piese din stoc
800
mașini de turnare prin injecție
Roboții umanoizi pot fi utilizați pentru automatizarea industrială sau pentru sarcini de asistență în sectorul serviciilor. Astfel de roboți obișnuiau să fie foarte scumpi, dar igus oferă acum o soluție low-cost cu Iggy Rob. Acesta utilizează materiale plastice de mișcare fără lubrifiere, elemente ReBeL și software-ul de control intern igus Robot Control pentru fiabilitate și eficiență maxime.

Pe 15 octombrie 2024, am sărbătorit cea de-a 60-a aniversare a igus și am pornit într-un tur mondial în această zi specială - sau mai degrabă, am început să mergem pe bicicleta noastră de plastic. În cadrul turului mondial igus:bike, ne propunem să parcurgem un total de 6.000 km în următoarele 12 luni. Semnalul de start a fost dat la sediul igus din Köln și ne-a purtat la început prin Germania. Plănuim să vizităm mult mai multe țări din întreaga lume.

Extindem garanția producătorului nostru la până la 4 ani pentru toate produsele noastre cu calculul duratei de viață igus. Oferim această garanție deoarece știm, din cele peste 15.000 de teste anuale efectuate în laboratorul nostru de testare, cât de mult rezistă materialele noastre plastice de mișcare. Vă puteți baza pe aceasta și vă oferă liniște sufletească pentru aplicația dumneavoastră.

Cum putem ilustra rapid și ușor posibilitățile oferite de materialele noastre plastice din domeniul mișcării? Această întrebare a stat la baza creării aplicației igusGO, pe care am lansat-o în septembrie 2023. Cu ajutorul inteligenței artificiale, analizăm mașinile și aplicațiile și prezentăm opțiuni de optimizare în câteva secunde. Pur și simplu încărcați o fotografie a aplicației dvs., iar inteligența artificială igusGO vă va arăta care produse din domeniul materialelor plastice din domeniul mișcării vă vor ajuta să eliminați lubrifierea mașinii, îmbunătățind astfel tehnologia și reducând costurile.

La salonul IAA Transportation din Hanovra, în septembrie 2022, vizitatorii au putut vedea pentru prima dată începuturile metaversului igus. Iguverse este o realitate virtuală pentru vânzări și inginerie în industrie. În acest univers paralel digital, puteți implementa mașini și sisteme mai rapid și mai eficient și puteți economisi timp, costuri și resurse în dezvoltarea, optimizarea și întreținerea produselor.

În 2019, am lansat programul nostru de reciclare a lanțurilor energetice din plastic. De atunci, clienții ne pot trimite lanțuri energetice și lanțuri de tracțiune uzate; noi cântărim materialul și emitem un voucher. Ce este special este că nu preluăm doar sistemele noastre de alimentare cu energie, ci și pe cele ale altor producători, dacă lanțurile sunt din plastic. Măcinăm materialul sau îl trimitem pentru reciclare externă. Apoi ne-am gândit că putem face și mai mult. Platforma noastră de reciclare Chainge funcționează din 2022. Vrem să facilităm reciclarea în industrie și să promovăm economia circulară. În acest scop, oferim și materiale reciclate (reciclate) pe piața noastră.

Utilizarea materialelor plastice fără lubrifiere și fără rugină pentru fabricarea unui produs care să motiveze utilizatorii finali, mai degrabă decât industria, a fost de mult timp visul proprietarului companiei, Frank Blase. Ca în multe alte cazuri, ideea a apărut din întâmplare: bicicletele de închiriat ruginite și care necesitau întreținere intensă din stațiunile de vacanță de la mare. Nu ar putea fi utilizate și materialele plastice pentru mișcare...? În 2021, igus colaborează cu start-up-ul olandez MTRL pentru a proiecta o bicicletă din plastic - igus:bike. Piesele mobile provin de la igus, ceea ce reprezintă un teritoriu nou pentru dezvoltatori. Frână pe jantă, roată liberă, cutie de viteze planetară, scripetă, rulment de roată, manivelă: toate sunt fabricate din plastic de înaltă performanță de la igus.

Când cererea pieței pentru un produs este mare, producătorii și furnizorii lor sunt foarte solicitați. Piesele personalizate, cum ar fi rulmenții simpli cu forme speciale, trebuie livrate rapid și ușor. Cu toate acestea, producția de piese speciale prin turnare prin injecție durează adesea câteva săptămâni. Cu serviciul FastLine, rulmenții din plastic fără lubrifiere, cu dimensiuni speciale, pot fi livrați în doar câteva zile, la prețuri avantajoase.

Datorită alimentării cu energie de la țărm, navele din porturi pot obține energia de care au nevoie de pe uscat și își pot opri motoarele diesel, ceea ce contribuie la protejarea mediului. Cu igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) am dezvoltat un sistem de conectare care este mobil și permite alimentarea cu energie pe distanțe lungi. Nucleul sistemului este o unitate de alimentare flexibilă care poate fi ușor poziționată oriunde la dană cu ajutorul sistemelor igus e-chains.

Günter Blase a primit o cerere de ofertă de la Pierburg. Cea mai complicată componentă era un dop de supapă pentru un carburator. În 1965, nimeni nu s-ar fi gândit să fabrice această mică piesă metalică din plastic și, mai mult decât atât, folosind o mașină de turnare prin injecție. Producția era pur și simplu prea complicată. Günter Blase nu s-a descurajat. S-a retras în garajul său dublu și a experimentat până când primul dop de supapă din plastic perfect a ieșit din mașina de turnare prin injecție.

"Dă-mi cea mai dificilă parte și voi găsi o soluție", i-a spus Günter Blase lui Pierburg. A trebuit să-și asume un risc pentru a câștiga compania ca primul său client. Avea doi copii acasă de întreținut. Banii erau puțini. Tocmai fondase igus împreună cu soția sa Margret și trebuia să cumpere prima mașină de turnare prin injecție. Comanda de la Pierburg era urgentă.

Încă de la început, viața la igus a fost filmată.Videoclipul prezintă o compilație de înregistrări vechi și extrase din interviurile cu Günter Blase.
Acesta oferă o mică perspectivă asupra primilor ani și arată cum Günter Blase a intrat în domeniul plasticului și ce a fost important pentru el de la început: clienții și avantajele pe care produsele igus le pot oferi acestora!