Tehnologie de acționare modulară de la drylin

Axe liniare fără lubrifiere cu șurub conducător, curea dințată și cremalieră

Trei acționări liniare pentru Drive Technology în configuratorul de imagini.

Axele noastre liniare și accesoriile dintr-o privire de ansamblu

Axe liniare cu șurub de ghidare

Modul liniar SHT-20 cu tije de ghidare și șurub filetat.

Axe liniare cu curea dințată

Axa liniară SLW-ES-1040 văzută de sus, cu șine de ghidare și cărucior.
  • Pentru poziționare rapidă
  • Pentru lungimi de cursă de până la 3.000 mm
  • Disponibil și ca axă cantilever și axă inversă

Axe liniare cu cremalieră

Ax consolei cu sistem de ghidare liniară și cărucior central.
  • Ideal în construcțiile multiaxiale
  • Pregătit pentru conectarea cu motorul și sistemul de control

Mese XY pentru sarcini de reglare

Ghidaj liniar cu cărucior și șurub, decupat pe fundal alb.
  • Module liniare cu două direcții de reglare
  • Pentru suprafețe de lucru de până la 500 mm x 500 mm

Motoare electrice potrivite

Actuatoare DMX de diferite dimensiuni, vedere din față pe fundal gri.
  • Motoare pas cu pas, DC și EC/BLDC
  • Diverse dimensiuni și modele de instalare

Accesorii tehnice

Accesorii pentru actuatoare drylin: diverse suporturi, contor, manetă și cleme pentru montaj.
  • Pentru mișcare manuală și electrică
  • Elemente de acționare, accesorii de fixare și asamblare

Când trebuie să folosesc care unitate pentru sistemul meu?

Acționarea șurubului de comandă

Transmisie cu curea dințată

Acționare cu cremalieră și pinion

Avantajele tehnologiei de acționare Drylin

Fără lubrifiere și întreținere

Silențiozitate

Rentabilitate

Durabil

Rezistență la temperatură

Personalizabil & gata de conectare

Exemple de aplicații ale tehnologiei de acționare

Configurație specială de măsurare cu axe cu șurub de ghidare

Instalație robotică pentru o aplicație artistică, pe o masă de lucru.

Imprimantă 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere pentru medii cu praf

O imprimantă 3D construiește un zid mare, curbat, pe un șantier în aer liber.

Tehnologia de acționare electrică într-un sistem automatizat de poziționare

Stație de picking igus într-un mediu de târg sau expoziție.

Mai multe exemple de aplicații

Lagărele de alunecare în aplicații industriale pentru utilaje de construcții, turbine eoliene și producție.

Mai multe informații despre tehnologia de acționare

Suport pentru picioare în carcasă, evidențiat cu lupă.

Eșantion gratuit

Simbol de comandă și două motoare igus pentru magazinul online.

Motoare electrice potrivite

Whitepaper drylin E: transmisie cu curea dințată sau acționare cu ax filetat pentru module liniare.

Solicitați cartea albă

Întrebări frecvente adresate de clienții noștri

  1. Transmisiile cu curea dințată oferă accelerație și repetabilitate ridicate. Prin urmare, acestea sunt deosebit de potrivite pentru mașini de preluare și plasare, sisteme de ambalare, imprimante 3D și alte aplicații în care este necesară o poziționare rapidă și precisă.
  2. Transmisiile cu șurub de avans oferă o capacitate de încărcare, o precizie și o transmisie de putere ridicate. Prin urmare, acestea sunt potrivite pentru aplicații de frezare CNC, mașini de marcat cu laser, mașini-unelte și robotică. Acționarea șurubului de comandă asigură o poziționare puternică și precisă.
  3. Acționările cu cremalieră și pinion oferă o combinație de viteză mare, precizie și capacitate de încărcare. Aplicațiile pentru acționările liniare cu cremalieră pot fi găsite în manipularea materialelor, ambalare, automatizarea liniilor de asamblare și alte domenii în care este necesară poziționarea rapidă și precisă pe distanțe mai mari.
Configuratorul de tehnologie de acționare ddx pe un laptop, cu componente de acționare afișate.

Configurator pentru tehnologie de acționare

Acționări liniare individuale în funcție de dorințele dumneavoastră

  • Configurare rapidă și ușoară
  • Accesorii opționale
  • Listă de piese detaliată
  • Livrare rapidă* (gata de livrare în 48 de ore)

S-ar putea să vă intereseze și:

Actuatoare DMX de diferite dimensiuni, vedere din față pe fundal gri.

motoare electrice drylin

  • Versiuni diferite cu encoder sau frână
  • Diferite conexiuni, cum ar fi fire toronate, conectori Molex sau metrici
  • Diferite tipuri de protecție împotriva stropilor de apă, vidului și altele
Modul de control igus D1/D2 cu interfețe și placă de circuit.

Sisteme de control al motoarelor drylin

  • Cu și fără carcasă
  • Pentru diferite tipuri de motoare
  • Exemple de programe pentru descărcare
  • Tutoriale video gratuite
Colecție de cabluri motek cu patru cabluri de motor și conectori diferiți.

cabluri pentru motoare drylin

  • 3m, 5m, 10m sau 20m în lungime
  • Diverse materiale exterioare
  • Conectoare drepte și unghiulare
  • Disponibile din stoc

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță