Drylin® Modul liniar cu șurub de plumb SLW

În special multifațetat și rigid la torsiune cu un profil cu arbore dublu

  • Rezistență ridicată la torsiune
  • Susținere completă
  • Șină anodizată dur
  • Versiune specială SLW-AL cu bare transversale din aluminiu anodizat la cerere
  • Versiune din oțel inoxidabil cu componente din oțel rezistent la coroziune (AISI 303 sau AISI 316Ti); pentru versiunea din oțel inoxidabil, iglidur® J, iglidur® X sau iglidur® A180 pot fi selectate ca material pentru rulmenți.

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Dimensiunile de instalare ale seriei SLW

SLW-0630

  • Lungimea căruciorului: 60mm
  • Capacitate de încărcare:
    • axială: 50 N
    • radială: 200 N
  • Lungimea max. a cursei: 300mm
  • Diametrul arborelui: 6mm
  • Material suport capăt arbore: polimer

SLW-BB-1030

  • Lungimea căruciorului: 48mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 250N
    • Radial: 1,000N
  • Lungimea max. a cursei: 400mm
  • Diametrul arborelui: 10mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu

SLW-1040/SLW-1080

  • Lungimea căruciorului: 69mm/100mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Lungimea max. a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 10mm
  • Material suport capăt arbore: zinc turnat sub presiune/aluminiu

SLW-10120

  • Lungimea căruciorului: 100mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Lungimea max. a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 10mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu

SLW-1660

  • Lungimea căruciorului: 100mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 1,200N
    • Radial: 4,600N
  • Lungimea max. a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 16mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu

SLW-16120

  • Lungimea căruciorului: 100mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 1,200N
    • Radial: 4,600N
  • Lungimea max. a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 35mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu
  • Opțional cu șurub principal cu rulment cu bile (BB)

SLW-2080

  • Lungimea căruciorului: 150mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 1,600N
    • Radial: 6,400N
  • Lungimea max. a cursei: 1,000mm
  • Diametrul arborelui: 20mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu

SLW-25120

  • Lungimea căruciorului: 150mm
  • Capacitate de încărcare:
    • Axial: 2,500N
    • Radial: 10,000N
  • Lungimea max. a cursei: 1,250mm
  • Diametrul arborelui: 25mm
  • Material suport capăt arbore: aluminiu

Opțiuni tehnice pentru seria SLW

Materiale pentru șuruburile de ghidare

Trei tije filetate din gewindematerial pentru drylin.

Materiale pentru rulmenți

Patru materiale de alunecare drylin în culori diferite, ca probe cilindrice.

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Motor pas cu pas pentru un cursor drylin, cu conector plug-in.

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșă de prindere a arborelui pentru prinderea șurubului conducător la indicatorul de poziție
  • Fixează șurubul de ghidare împotriva rotirii involuntare
  • Material: carcasă din polimer cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru
Clema de ax drylin cu pârghie.

Indicator digital de poziție

Indicator de poziție Drylin cu afișaj digital și buton rotativ.

roți de mână drylin

Roată de mână drylin pentru modul liniar, două vederi.

Alte versiuni de module liniare SLW

Ghidaj liniar cu două șuruburi cu bile și cărucioare de ghidare, pe fundal decupat.

SLW cu șurub de ghidare dublu

  • Cărucioarele pot fi controlate separat
  • Reglarea manuală separată a cărucioarelor
  • Flexibilitate de proiectare
Cărucior liniar drylin SLW-1040 cu ax filetat și fundal decupat.

SLW econ

  • Ușor și rentabil
  • Profil de șină anodizat argintiu
  • Filet cu elice mare sau filet trapezoidal
Ghidaj liniar cu șurub filetat și cărucior de ghidare din aluminiu.

Modul liniar SLW-ES din oțel inoxidabil

  • Material selectabil al palierului simplu
  • În conformitate cu FDA, cu rulment liber iglidur A180
  • Rulment iglidur X pentru temperaturi ridicate, funcționează până la +250°C
Magazin online de actuatoare pe un laptop, cu acces One Click.

Module liniare drylin® cu un singur clic...

  • Cu acționare cu șurub sau cu curea dințată
  • Două lungimi de cursă definite pentru fiecare sistem
  • Flexibil cu pini de acționare pentru funcționare manuală și electrică. Gata de instalare cu clemă cu șurub de plumb, indicator de poziție și volan pentru reglaje rapid reproductibile
  • Fără căutare și asamblare care necesită mult timp
  • Efort redus de proiectare cu fișiere PDF și CAD disponibile în magazinul online

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță