greutate

drylin® easytube - acum și mai ușor

Construcție ușoară din tub, cu carucior central și două suporturi de capăt.
  • Reduceți greutatea și costurile.
  • Autoasamblare simplificată.
  • Ușoară, curată și silențioasă.
  • Lungimea max. a cursei: 750 mm.
  • stat. max. Capacitate de încărcare: 150 N (axial), 300 N (radial)

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Desen tehnic

Easy-Tube cu suporturi și desen cotat.
Desen cotat al igus Easy Tube cu vedere din față, laterală și de sus și dimensiuni.
Desen cotat al igus Easy Tube cu vedere din față, laterală și de sus și dimensiuni.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță