Comandați online piese strunjite și piese frezate

Configurați online o piesă igus și încărcați fișierul STEP în mașină.

Verificarea toleranței

Vizualizare zeichnungscheck cu desen tehnic și alternative marcate pentru verificarea erorilor.
Vizualizare zeichnungscheck cu desen tehnic și alternative marcate pentru verificarea erorilor.

Configurator de modele 3D

Configuratoare CAD pentru imprimare 3D în portalul CAD igus, pentru diverse componente.
Configuratoare CAD pentru imprimare 3D în portalul CAD igus, pentru diverse componente.

6 motive pentru piese strunjite și frezate din plastic

Lubrifiere și fără întreținere

Rezistente la substanțe chimice

Conform FDA

Rezistente la temperatură

Greutate redusă

Durată de viață predictibilă

Materialul potrivit pentru proiectul dvs.!

Mostre de material pentru lagăre de alunecare imprimate 3D, în mai multe culori, pe fundal alb.

Consultați standardele noastre de fabricație

Un șubler măsoară o piesă din plastic pe un desen tehnic.
  • Dimensiune nominală până la 30 mm: IT 9/10
  • Dimensiune nominală de la 30 la 180 mm: IT 10/11
  • Dimensiune nominală între 180 și 500 mm: IT 11/12/13
  • Dimensiune nominală peste 500mm: Declarație numai după testarea individuală

Dacă aveți cerințe diferite

Listă de verificare cu căsuțe bifate și două pixuri.

Configurați-vă dorințele și primiți feedback direct cu privire la preț.

Când și de ce este utilă prelucrarea CNC pentru piesele dvs. strunjite și frezate​

Varietate mare de materiale și calitate a materialelor:

Calitate ridicată a suprafețelor:

Dimensiuni precise ale componentelor cu toleranțe strânse:

Economic pentru cantități mici și medii:

Vedeți cu ochii voștri aceste exemple de aplicații:

Blocuri glisante pentru elevator cu 2 stâlpi

Modul liniar igus cu două profile de ghidare și bloc culisant portocaliu.

Role pentru devierea benzii într-o mașină de călcat

Mașină de călcat cu lanț portcablu igus și cabluri prezentate în secțiune.

Componentă pentru o mașină de umplere a sosurilor pentru paste

Mașină de umplere cu braț rotativ și mecanism de prindere.

Role pentru benzi transportoare

Bandă transportoare cu componente igus într-o mașină de ambalat.

Întrebările dvs. și răspunsurile noastre (FAQ)

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță