Cât de sustenabile sunt produsele din gama motion plastics?


Înainte: Producția de plastic

Bilanțul energetic

Consumul de petrol

Fără PTFE și testat PFAS

Energie electrică verde și energie din surse regenerabile

Fără deșeuri din plastic

Certificare de mediu și climat

Standardul de management de mediu ISO 14001

Standard de management energetic ISO 50001


În timpul: Materiale plastice în uz

Fără lubrifiere

Fără lubrifiant

Fără contaminare a apei

Mai puțină poluare a mediului

Consum redus

Simbol pentru produse durabile și sustenabile, cu săgeți circulare.

Durată de viață lungă

Economie de energie

Două inele de bucșă verzi în iarbă, unul cu suprafață ca de mușchi.

Biopolimeri

Întreținere predictivă

Greutate redusă

Piese înlocuibile


După: Materiale plastice după utilizarea lor

Economie circulară cu sticle și recipiente din plastic și procese de fabrică în jurul Pământului.

programul de reciclare Chainge®

Ciclul reciclării plasticului în jurul Pământului, cu săgeți, instalații și transportul materialului reciclat.

Reciclarea cu ajutorul tehnologiei Hydro-PRT


Inovații durabile

Durabilitatea cablurilor noastre chainflex

Combaterea emisiilor de poluanți în porturile de containere cu energie de la mal

Navă portcontainer la cheu, cu macarale STS și o soluție shore power pentru manipularea containerelor.

Mobilitate durabilă cu o bicicletă fabricată din plastic reciclat

igus Bike pe malul apei, cu roata din spate care se dezintegrează în fața unui pod.

portcablu E2.1: prima serie completă de portcabluri realizată din material reciclat

echain e21 cu săgeți verzi pentru circuit și fluxul de material.

Rulmenți pentru inele de rotație pe bază de lemn

Flanșă rotundă din plastic, cu șuruburi și orificiu central.

Filament de tipărire 3D pe tambur din carton ecologic

Rolă de filament iglidur i150 pe tambur de carton pentru imprimare 3D.

drylin R la arbori de lemn - studiu

Studiu cu arbore din lemn de stejar într-un element de lagăr igus.

Rulmenți cu bile din regranulat

Rulment cu bile verde, cu bile metalice vizibile.

Proiecte și inițiative de conservare a resurselor

Grupul plantează copaci în pădure.

Plantăm copaci noi în întreaga lume

Parcarea etajată cu fațade verzi, din spatele unui gard.

Parcare ecologică la sediul igus din Köln

Doi bărbați țin un document în fața clădirii igus, lângă un panou despre climă în Köln.

Parteneriat cu Declarația de la Köln privind schimbările climatice

Logo UPS cu mesaj despre livrare neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Transporturi neutre din punct de vedere climatic cu UPS

Barieră de deșeuri într-un curs de apă poluat, înainte și după curățare.

Plastic Fischer - împotriva deșeurilor de plastic din râuri

Capcană plutitoare pentru deșeuri pe Rin, pentru curățare și economie circulară.

Caracatița Rinului („Rheinkrake”) – igus susține un filtru plutitor pentru deșeuri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță