Axa liniară mică cu acționare cu șurub principal

Axa liniară miniaturală SLN pentru cele mai mici spații de instalare

  • Componente realizate din aluminiu și plastic
  • Bazat pe sistemul de ghidare cu profil redus Drylin® N de dimensiune de instalare 27
  • Șurub conducător montat pe rulmenți de alunecare
  • Tip compact
  • Funcționare manuală și motorizată posibilă

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Axa liniară miniaturală SLN fără motor

Desen tehnic al unui drylin SLN, cu dimensiuni și cursă.
Desen tehnic al unui drylin SLN, cu dimensiuni și cursă.

Date tehnice

Nr. piesăMax. Lungimea cursei [mm]Greutate [g]Suplimentar (per 100mm) [g]Capacitate de încărcare statică maximă, axială [N]Capacitate de încărcare statică maximă, radială [N]Max. Viteza de rotație [U/min]Cuplu de acționare max. [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000.12835
SLN-27-03-0025 250504010401000.12835
SLN-27-03-0051 250504010401000.22835
SLN-27-03-0127 250504010401000.32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Nr. piesăH, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg<br /> <br /> [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220.515287722213.2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5
SLN-27-03-0051 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5
SLN-27-03-0127 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5
SLN-27-03-0254 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5

Axa liniară miniaturală SLN cu motor

Ax liniar SLN acționat electric, cu desen cotat și detalii de conectare.
Ax liniar SLN acționat electric, cu desen cotat și detalii de conectare.

Date tehnice

Nr. piesăMax. Lungimea cursei [mm]Greutate [g]Suplimentar (per 100mm) [g]Capacitate de încărcare statică maximă, axială [N]Capacitate de încărcare statică maximă, radială [N]Max. Viteza de rotație [U/min]Cuplu de acționare max. [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000.12835
Nr. piesăH, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg<br /> <br />Td2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
Nr. piesăltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20.528332583variabilă
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20.528332583variabilă

Uitați-vă foarte atent!

Actuator liniar miniatural într-o husă portocalie, cu lupă.
  • Design robust și cu economie de spațiu
  • 100% fără lubrifiere
  • Construcție foarte ușoară
  • Rentabil

Configurați module liniare individuale cu unități cu șurub de acționare

Configurator de modul liniar pe un laptop, cu vizualizare CAD și un element de acționare selectat.
  • Găsiți și comandați sau întrebați despre modulul liniar SLT sau SLN potrivit cu acționare cu șurub de ghidare în doar câteva clicuri
  • Introduceți datele și selectați propunerea potrivită
  • Introduceți în coșul de cumpărături și comandați sau solicitați informații online
  • Descărcați lista de piese ca fișier PDF

Accesorii tehnice drylin® - elemente de control

Accesorii pentru modul liniar drylin cu diferite întrerupătoare de capăt, contoare și piese de montaj.
  • Accesorii pentru poziționarea manuală și ajustarea formatului
  • Opțiuni de instalare și fixare
  • Motoare pas cu pas și de curent continuu pentru funcționare electrică

Motoare pas cu pas cu șurub de acționare drylin E

Motor pas cu pas drylin E cu șurub, placă frontală și cablu de conectare.
  • Trei dimensiuni de instalare, cu sau fără fir toronat
  • Disponibil gata pentru conectare
  • Cu sau fără encoder

Alinierea corectă a motorului pentru axa șurubului de acționare

Axe de spindle cu motor în patru vederi.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță