drylin® - cel mai bun coeficient de frecare, cea mai mică uzură

Materiale

Combinație optimă de materiale

iglidur® J

  • funcționare uscată fără întreținere
  • coeficient scăzut de frecare cu toate materialele
  • rezistență excelentă la uzură
  • absorbție foarte scăzută a umidității
Bucșă cilindrică translucidă igus pentru arbore sau ghidaj liniar.

iglidur® J200

  • absolut fără întreținere
  • durată de viață extremă pe aluminiu anodizat dur
  • coeficient scăzut de frecare cu aluminiu anodizat
  • rezistență excelentă la uzură cu aluminiu anodizat
Bucșă cilindrică cu fante igus.

iglidur® X

  • absolut fără întreținere
  • Rezistență la temperatură -100°C până la +250°C în funcționare continuă
  • Rezistență chimică universală
  • Absorbție foarte scăzută a umidității
Cuplaj cilindric pentru arbori.

iglidur® E7

  • Funcționare silențioasă datorită proprietăților bune de amortizare
  • coeficient de frecare extrem de scăzut
  • autolubrifiant datorită lubrifianților solizi încorporați
  • fără coroziune
  • absorbție foarte scăzută a umidității

Y = coeficient de frecare

Y = uzură

Y = durata de viață

AWM(P):Arbore din aluminiu anodizat dur h10 sau h8
SWM:Arbore din oțel călit și rectificat , h6, (AISI 1055)
EWM:Arbore din oțel inoxidabil călit și rectificat , h6, (AISI 440C)
EEWM:Arbore din oțel inoxidabil călit și rectificat , h6, (AISI 420C)
hv:Arbore din oțel , h7, (AISI 1055), cromat dur și rectificat

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță