Laborator de lagăre cu alunecare cu mai multe standuri de testare și instalații industriale într-o hală luminoasă.

Laboratorul nostru de testare pentru rulmenți iglidur®

Ce se testează și cum?

Care sunt echipamentele de testare din laboratorul de testare a bucșelor?

Platforma de testare a încărcătoarelor frontale

  • Test: rata de uzură prin rotație
  • Sarcină de până la 500 kg
  • Presiune de funcționare: până la 200 bar
  • Vmax: 4 cicluri/min la pivotare completă
Un manipulator industrial ridică un sac mare cu un sistem de acționare igus drylin.

Uzura prin rotație

  • Test: rata de uzură prin rotație
  • Sarcină pe fiecare lagăr cuprinsă între 100 N și 1000 N
  • Viteza de alunecare cuprinsă între 100 și 1.300 rpm
  • Diametre disponibile ale arborelui: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Teste la temperatura camerei și până la 150 °C
  • Teste subacvatice
Montaj de test pentru rotație și uzură, cu mai mulți cilindri de probă.

Uzura liniară cu cursă scurtă

  • Testul ratei de uzură liniară
  • Sarcina pe fiecare punct de lagăr cuprinsă între 10 N și 200 N
  • Viteza de alunecare între 0,1 m/s și 0,3 m/s
  • Teste la temperatura camerei și până la 150 °C
  • Diametru disponibil pentru arbore 10 mm
  • Lungimea cursei: 5 mm
Ghidaj liniar cu componente metalice într-o mașină.

Uzura pivotare

  • Testul coeficientului de uzură la pivotare
  • Sarcină pe fiecare lagăr punct între 25 N și 300 N
  • Viteza de alunecare de 0,01 m/s (cu un diametru al arborelui de 10 mm)
  • Unghi de pivotare de 60°
  • Diametrul arborelui disponibil: 10 mm
  • Teste la temperatura camerei
Uzură de rotire într-o instalație tehnică, cu cabluri ghidate între structuri metalice.

Coeficientul de frecare

  • Test pentru determinarea coeficientului de frecare la rotație
  • Sarcina pe fiecare lagăr între 10 N și 300 N
  • Viteza de alunecare între 200 și 2.000 rpm (viteza depinde de diametrul arborelui)
  • Diametre disponibile ale arborelui: de la 6 la 20 mm
  • Teste la temperatura camerei
  • Teste la temperatura camerei și până la 150 °C
Cuplaj de arbore pe o mașină, cu montaj de măsurare pentru testul de frecare.

Teste ale tehnologiei liniare sub apă

  • Testul coeficientului de uzură la pivotare
  • Sarcină de până la 100 N
  • Viteza de alunecare de 0,01 m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametru disponibil pentru arbore 10 mm
Stand de testare pentru tehnologie liniară sub apă, cu șine mobile și sistem de măsurare.

Echipament de testare a rotației sub apă

  • Test pentru determinarea ratei de uzură la rotație
  • Sarcină cuprinsă între 10 N și 100 N
  • Viteza de alunecare între 0,01 m/s și 0,3 m/s
  • Testați la temperatura camerei
  • Diametru disponibil pentru arbore 10 mm
Ansamblu subacvatic cu piese metalice și suprafață reflectorizantă.

Test de încărcare a marginilor

  • Test de uzură, rotire
  • Sarcină cuprinsă între 30 kN și 230 kN
  • Viteza de alunecare de 0,01 m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametrul arborelui disponibil: 40 mm
Stand de testare a încărcării pe muchie, cu mecanism cu pârghie și ceas comparator pentru testarea unei componente.

Echipament de testare pentru folii liniare

  • Testul pentru rata de uzură liniară
  • Sarcină cuprinsă între 10 N și 60 N
  • Viteza de alunecare cuprinsă între 0,01 m/s și 0,15 m/s
  • Testați la temperatura camerei
  • Diametrul pin: 4 mm și 10 mm
Mașina de test verifică uzura Tribo-Tape.

Rotație pentru sarcini grele

  • Test pentru determinarea ratei de uzură la rotație
  • Sarcină cuprinsă între 4.000 N și 52.000 N
  • Viteza de alunecare de până la 0,1 m/s
  • Testați la temperatura camerei
  • Diametrul disponibil al arborelui: 20 mm
Sistem de rotație pentru sarcini grele, cu ceas comparator și panou de control într-o instalație industrială.

Echipament de testare pentru testul de cădere

  • Test de uzură prin rulare și rotire
  • Teste cu plastic solid rolă, rolă pentru conveioare, rolă din oțel cu bucșă...
  • Sarcină cuprinsă între 10 N și 600 N
  • Viteza de alunecare între 0,15 m/s și 1 m/s
  • Testați la temperatura camerei
  • Diametrul arborelui: de la 6 mm la 20 mm
Tambur cu lagăr rezistent la uzură într-o instalație de testare.

Ce instrumente online obțin datele de testare

Date de test într-o interfață software pentru dimensionarea rulmenților și a arborilor.

Diferitele zone ale laboratorului de testare igus

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță