Exemple de aplicații ale clienților

Acești clienți își reduc deja costurile cu rotula igubal

Tracker solar cu module fotovoltaice înclinate pe un câmp.

Prin utilizarea rulmentului nostru de bază ESQM-120 și a senzorului MLD de la DEGER în sistemele de urmărire solară cu o singură axă, se obține un randament luminos maxim și un randament energetic mai mare comparativ cu sistemele rigide.

Urmăritor solar cu o singură axă

Ornitopter igubal KBRM manus cu vedere detaliată a mecanismului de acționare.

Vulturul zburător V3 este atât de realist încât cu greu poate fi distins de la distanță de un vultur real. Cu o anvergură a aripilor de 190 cm și o frecvență de bătaie a aripilor de aproximativ 2 până la 3 Hz, acesta atinge un timp de zbor de până la 26 de minute.

Ornithopter

Obiect artistic din bronz cu două panouri de sticlă în fața copacilor roșii de toamnă.

Compania franceză Arcora a dezvoltat un sistem pentru deplasarea lamelelor de protecție solară pe fațade. Proiectanții au utilizat, printre altele, rulmenți drepți și rulmenți drepți sferici din seria igubal®.

Lamele de protecție solară

O alergătoare aleargă lângă un cărucior cu simbolul rulmentului igus vizibil.

Căruciorul JogAlong combină funcția obișnuită de transport cu activitatea sportivă: are pârghii ergonomice pentru brațe care imită mișcarea naturală a brațelor - fiind ideal pentru a combina antrenamentul de alergare cu o plimbare pentru copil.

Cărucior de jogging

Un catamaran foiling navighează cu o persoană la bord pe apă agitată.

Șantierul naval Recreative Electric Vehicles din sudul Franței construiește un catamaran electric care este reciclabil în proporție de 80 la sută.

Catamaran

Mașina Formula Student a echipei Arrabona Racing Team la apus.

Studenții universitari de la Arrabona Racing Team din Ungaria construiesc o mașină de curse care este concepută pentru a fi deosebit de fiabilă și ușoară.

Mașină de curse

Robot de teren cu ecran pe câmp, operat de o persoană în echipament de protecție.

Studenții de la Institut Catholique Des Arts et Métiers din Franța au dezvoltat o soluție de automatizare pentru un producător de utilaje agricole.

Cărucior de inspecție pentru răsaduri

Barcă cu vele cu două persoane, navigând în vânt puternic pe mare agitată.

Premiata barcă cu vele Seascape 24 este o barcă de croazieră mică, rapidă și orientată spre performanță, care poate fi folosită și pentru croaziere pe îndelete.

Peisaj marin 24

Rulment ESQM într-un sistem de urmărire solară pentru panouri fotovoltaice.

Compania Axiom Research Labs din Bangalore a dezvoltat un sistem modular automatizat de tracker solar cu o singură axă (sistem SPV) pentru utilizare pe acoperișuri și în parcurile solare.

Urmărire solară

Mai multe despre rotula igubal

Magazin

Instrumentul

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță