Noi produse Chainflex® în 2026

Tehnologie în creștere, costuri în scădere. Este treaba noastră.

Noua serie de cabluri CFCLEAN.EVO ...

Lanț portcabluri igus CF Clean Evo pentru cameră curată, cu cabluri fără PTFE și date despre raza de 40 mm și 20 de milioane de cicluri.
Lanț portcablu igus cu cabluri într-o aplicație de intralogistică.

CFBUS.LB.050: Extinderea gamei de produse pentru a include un cablu bus CAT6A ...

Cablu de comandă chainflex pentru utilizare în lanțuri portcablu la o mașină.

CFSPECIAL.762.100.01.RS ...

Furtun PUR pentru aplicații industriale, cu marcaj DIN EN IEC 60445 și 10x d.

CFROBOT8.PLUS.030: Cablu DeviceNet ...

Cablu pentru lanț portcablu cu indicarea a 360° pe metru.

Cablu de control high-end cu 100 de milioane de curse duble ...

Cablu chainflex CF99.PLUS cu curbură 3xd și protecție prin conceptul de garanție.

Extinderea portofoliului de cabluri de acționare ...

Comparație de cabluri cu lanț și conectori pentru o soluție pentru lanț portcablu.

Extinderea cablurilor motorului în patru calități ...

Cabluri de motor PVC și TPE comparate cu 4 x 1,0 mm².

CFPE.ZH: cablu unipolar din PE cu înveliș exterior din TPE fără halogen ...

Cablu CFPE cu rază de 400 m și structură pentru aplicații cu lanț portcablu.

CFSPECIAL.381: Cabluri speciale pentru teatru și scenă ...

Trei cabluri industriale ecranate în fața luminilor de scenă.

Extinderea portofoliului de cabluri pentru sistemul de măsurare CF884 ...

Ghidaj de lanț portcablu pe o mașină, cu cabluri colorate.

Cablu motor nou high-end CF38 fără conductor de protecție ...

Cablu flexibil CF38 pentru aplicații mobile, cu manta de protecție și împletitură de cupru.

Soluția pentru spații de instalare înguste și deplasări lungi ...

Cablu chainflex CF340 pentru aplicații industriale, cu conductori de cupru și simbol de garanție.

Certificări IPA și DNV ...

Marcaje de testare DNV și Fraunhofer IPA pentru o certificare de produs Type Approved.

Cabluri de acționare cu aprobare UL/CSA AWM +90°C ...

Lanț port-cabluri CF210.UL cu +90 °C UL și garanție de 4 ani.

Extinderea portofoliului CF130.UL cu înveliș exterior din PVC ...

Lanț portcablu CF130.UL cu 10.000.000 de cicluri și garanție de 4 ani în nisip.

Calculator nou de durată de viață pentru cabluri ...

Captură de ecran cu un laptop ce afișează un calculator al duratei de viață a cablurilor și textul „New Features”.

Cablu special CFTHERMO.N.001 ...

Cablu de comandă Cr-Si cu structură ecranată pentru aplicații în lanțuri portcablu.

Secțiune transversală nouă pentru și mai multe posibilități în tehnologia de acționare ...

Cablu Ethernet chainflex pentru tehnologia de acționare, cu conector și simboluri de garanție.

CFCRANE: Cablu de medie tensiune acum disponibil din stoc ...

Cablu de alimentare chainflex CFCRANE pentru 6/10 kV, cu test de durabilitate de 36 h și informații despre garanție.

Cablu de fibră optică cu rază de curbură mică ...

Cablu de fibră optică LWL cu 9/125 µm și rază de curbură 5xD, cu referințe la igus chainflex.

Garanție de 4 ani - nu a existat niciodată ceva asemănător ...

CF-Garantie: 36 de ani de testare între 2013 și 2023 cu igus chainflex.

chainflex® - Cabluri flexibile de alimentare a motoarelor și de control listate UL ...

Cablu CF150.UL cu certificare UL și mențiune de garanție pentru utilizare în lanț portcablu.

Suspendat în siguranță în unitatea de top ...

Cablu special chainflex multiconductor, cu certificare DNV și capete de conductori expuse.

Pentru medii uscate ...

Trei cabluri de acționare chainflex din PVC de la igus, cu structuri diferite ale conductorilor, pentru aplicații industriale.

chainflex® CFCLEAN cu o garanție de 40 de milioane de curse duble ...

CFCLEAN-40Mio: 40 de milioane de curse duble garantate, ilustrate cu cabluri și descărcări electrice.

chainflex® este fără PTFE/PFAS ...

Cabluri CF-PTFE-free cu marcaj fără PTFE și cabluri igus chainflex multifilare.

chainflex® CASE Refill ...

CFCASE-Refill arată trei pași pentru reumplerea unui cartuș, cu săgeți și simbolul coșului de cumpărături.

Extinderi ale secțiunii transversale pentru șase serii de cabluri Chainflex®...

Extindere de secțiune CF cu mai multe cabluri și secțiuni mai mari ale conductorilor.

Cablu pentru sistemul de măsurare acum și pentru SIEMENS SINAMICS V90 ...

chainflex CF211 pentru Siemens V90 în mașini de ambalat, cu garanție de 36 de luni.

Un cablu robot cu un unghi de torsiune de până la +/- 360°/m ...

Cablu pentru robot CFROBOT8-PLUS cu rotație de 360° pe metru și garanție de 78 de luni.

O garanție fără precedent a duratei de viață ...

chainflex CF99PLUS cu garanție de 76 de luni și 100.000.000 de cicluri de îndoire.

Cablu hibrid nou CF280.UL.H401 ...

Cablu hibrid chainflex cu garanție de 73 de luni, cu conductori expuși și vedere la capătul cablului.

Cablu hibrid nou cu înveliș exterior din PVC ...

Comparație între cabluri PVC și PUR cu garanție de 77 de luni.

Soluții speciale pentru cabluri de acționare de top ...

Cablu submarin chainflex CFSPecial cu certificare DNV și conductori expuși.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță