Verificarea toleranței

Standardele de fabricație igus®

Toleranțe generale și de suprafață pentru bare: ISO 2768-m/k, IT9-IT11 și Ra 3 µm.
Toleranțe generale și de suprafață pentru bare: ISO 2768-m/k, IT9-IT11 și Ra 3 µm.

Toleranțe generale și toleranțe speciale (dimensiuni de lungime)

Tabel cu toleranțe generale pentru piese din plastic conform ISO 2768, cu clase de precizie și intervale de dimensiuni.
Tabel cu toleranțe generale pentru piese din plastic conform ISO 2768, cu clase de precizie și intervale de dimensiuni.
Tabel al claselor de toleranță ISO 286 cu intervale de diametru și toleranțe IT.
Tabel al claselor de toleranță ISO 286 cu intervale de diametru și toleranțe IT.

Când și de ce este utilă prelucrarea CNC pentru componentele dvs.

Varietate mare de materiale și calitate a materialelor:

Calitate ridicată a suprafețelor:

Dimensiuni precise ale componentelor cu toleranțe strânse:

Economic pentru cantități mici și medii:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță