Ghidare sigură a cablului și rulment fără lubrifiere pentru instalațiile de tratare a apelor uzate

Mișcarea clarificatoarelor circulare și longitudinale nu necesită întreținere

Sistemul glisant Flizz cu sistem portocaliu de alimentare cu energie pe o instalație de canal de apă.

Produsele noastre de top pentru stațiile de tratare a apelor uzate

Basic flizz într-o stație de epurare a apelor uzate cu e-chain pentru ghidarea cablurilor.

Lanț energetic pentru clarificatoare longitudinale

  • Durată lungă de viață datorită ghidării sigure a cablurilor
  • Fără cabluri care atârnă în jos
  • Carcasă rezistentă la intemperii
  • Instalare simplă
  • Braț de transport telescopic
  • Disponibil ca set complet preconfigurat
Rulment igubal într-o stație de epurare, folosit pe un braț de tratare a apei.

Rulmenți cu inserție sferică în roțile motoare

  • Alternativă fără întreținere la rulmenții radiali cu inserție
  • Fără lubrifiere suplimentară datorită funcționării uscate
  • Compensarea erorilor unghiulare
  • Rezistent la murdărie și murdărie
  • Fără coroziune și cu amortizare a vibrațiilor
  • Înlocuire 1:1 în carcasele turnate
Vană cu sertar cu ax dryspin pentru stația de epurare.

Tehnologia șurubului de plumb în supapele de închidere

  • Fără lubrifiere și fără întreținere
  • Rezistent la murdărie
  • Rezistent la temperatură
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Prin urmare, ideală pentru utilizarea în supapele de închidere, de exemplu
Rulment oscilant PRT pentru stație de epurare și tratarea apei, comparat cu aplicația.

Rulment cu inel de alunecare în cuva racletei circulare

  • Gata de instalare pentru funcționare uscată fără lubrifiere
  • Elemente glisante care nu necesită întreținere
  • Capacitate mare de încărcare de până la 150.000N
  • Pentru utilizare la temperaturi ridicate, umiditate și substanțe chimice
  • Durată lungă de viață, previzibilă online gratuit
i.Sense ec.p monitorizează un lanț portcablu într-o stație de epurare și avertizează la uzură sau deteriorare.

Monitorizarea inteligentă a stării

  • Monitorizarea stării cablului de ghidare pe racleta longitudinală
  • Prelungirea duratei maxime de viață
  • Evitarea defecțiunilor și a costurilor ridicate datorită avertizărilor timpurii
  • Recuperarea ușoară a datelor de funcționare ale senzorilor

De ce ar trebui să folosesc un e-chain ca sistem de dirijare a cablurilor pentru clarificatorul longitudinal?

  • Nu este necesară înlocuirea periodică a cablului
  • Fără inel de alunecare: nu este necesară înlocuirea contactelor
  • Ghidare fiabilă: fără agățare sau rupere a cablurilor
  • Protecție împotriva intemperiilor și a murdăriei datorită carcasei compacte
  • Lungime a cablului redusă cu până la 50% în comparație cu festonarea
  • Fără acționare separată ca în cazul bobinei de cablu motorizate, economisind astfel material și energie

Povești de succes

Lanț energetic ușor pentru proiecte mari: AMORAS

Bazinele unei stații de epurare văzute de sus.

Tratarea apelor uzate fără timpi morți în stația de epurare Plauen

Bazin de epurare cu ghidaj pe șine de-a lungul marginii.

Furnizare sigură de energie la clarificatorul secundar

Stație de epurare cu bazine și pasarele, sub cer senin.

Tehnologia inteligentă a senzorilor în ghidajele de cabluri ale instalațiilor de tratare a apelor uzate

Lanț portcablu într-o stație de epurare ghidează cablurile de-a lungul marginii de beton.

Lanțul energetic protejează alimentarea cu energie și semnal în condiții de zăpadă și îngheț

Bazin de tratare cu e-chains și accesorii la o stație de epurare, în fața munților împăduriți.

Testat în laboratorul de testare pentru utilizare în lumea reală

Mai multe informații

Broșură de produse stații de tratare a apelor uzate

Pagină de broșură cu e-chains igus pentru stații de epurare și mai multe fotografii de aplicație.

Servicii de instalare

Echipament de protecție și șurubelniță pe un lanț portcablu.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță