Nicio șansă de coroziune & substanțe chimice

Cu 30% mai puțină uzură și o durată de viață cu 30% mai lungă

Produsele noastre din oțel inoxidabil în tehnologia șurubului de plumb

Ax filetat metalic decupat.

Șurub de ghidare cu elice mare

  • AISI 304 din oțel inoxidabil
  • Durată de viață cu 30% mai lungă
  • Eficiență mai mare și uzură redusă
  • Direcția filetului: dreapta, stânga și invers
Ghidaj liniar Drylin decupat, cu profil din plastic zimțat.

Șurub de plumb trapezoidal

  • Oțel inoxidabil AISI 304
  • Oțel C15 1.0401
  • Absorbția forțelor axiale mari
  • Direcția filetului: dreapta, stânga și invers
șurub cu filet dryspin, cu filet metric.

Șuruburi cu filet metric

  • Oțel inoxidabil AISI 304
  • Standard pentru compatibilitate maximă
  • Direcția filetului: Dreapta

Tehnologia dryspin

Eficiență ridicată și uzură redusă

Comparație între geometria standard și dryspin: unghi al filetului mai abrupt și mai plat, dinți simetrici și asimetrici.

Procesele noastre de fabricație pentru șuruburile de ghidare dryspin

Rularea filetului: Standardul nostru

Rotirea filetului: pentru dimensiuni speciale

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță