Produse Hygienic Design igus în fața fructelor și legumelor: TH3 e-chain, igubal și drylin R într-un colaj.

Produse și materiale conforme cu FDA și UE pentru industria alimentară

Rulmenți drepți și liniari, rulmenți sferici, lanțuri electronice și multe altele pentru mașini alimentare.

Ce veți găsi pe această pagină:

Componente igus igienice pentru aplicații alimentare într-un colaj de produse.

Întrebări frecvente:

Produse conforme cu FDA și UE 10/2011

Bucșă de alunecare iglidur albastră pe fundal alb.

Lagăre de alunecare

  • Gamă largă de rulmenți pentru contact alimentar
Ghidaj liniar igus cu cărucior și placă de montaj.

Rulmenți liniari

  • Tehnologie liniară conformă cu FDA și UE 10/2011
  • Funcționare complet fără lubrifiere și întreținere
  • Disponibilă și în oțel inoxidabil rezistent la coroziune
Cap de articulare cu garnitură albastră și carcasă metalică.

Rulmenți cu patină și sferici

  • Bloc de pernă și tehnologie de rulmenți sferici pentru contactul cu alimentele
  • Ușor de detectat
  • Avantaj de cost de până la 80% față de oțelul inoxidabil
Rulment cu bile xiros A500 cu colivie F500.

Rulmenți cu bile

  • Rulmenți cu bile fără lubrifiere pentru contactul cu alimentele
  • Temperatură ridicată și rezistență chimică
Rolă de ghidaj din plastic albastru, fundal eliminat, cu orificiu alb pentru ax.

Role transportoare

  • Funcționare lină în regim continuu
  • Rezistență chimică
Lagăr glisant iglidur albastru pentru role cu muchie de cuțit, decupat.

Role cu muchie activă

  • Rezistență ridicată la uzură pentru funcționare continuă
  • În conformitate cu FDA și EU10/2011
Lanț portcablu igus cu Hygienic Design în ghidaj albastru în buclă.

Portcabluri

  • Primul lanț energetic în design igienic
  • Bazat pe specificațiile FDA și UE 10/2011
Piulițe pentru șurub din plastic conforme FDA.

Soluții Thread

  • Gamă largă de piulițe și șuruburi plumb
  • De asemenea, potrivite pentru industria alimentară și farmaceutică

Bare, căptușeală, filamente

Produse fabricate din oțel inoxidabil

Modul liniar din oțel inoxidabil SLW-ES-2080 cu axe de ghidare și șurub filetat.

Sisteme liniare din oțel inoxidabil

  • Robust, fără coroziune și rezistent la substanțe chimice
Ghidaj liniar igus cu cărucior și placă de montaj.

Șine liniare din oțel inoxidabil

  • Caroserie monobloc din oțel inoxidabil VA
  • Căptușeli din material iglidur A160 conform FDA/EU 10/2011
  • Pentru performanțe ridicate de funcționare
Articulație sferică cu filet interior din metal.

Rulmenți cu patină și sferici din oțel inoxidabil

  • Bloc de pernă și tehnologie de rulmenți sferici pentru contactul cu alimentele
  • Ușor de detectat
  • Avantaj de cost de până la 80% față de oțelul inoxidabil
Versiune din oțel inoxidabil a unui inel metalic rotund cu găuri.

Rulmenți cu bile din oțel inoxidabil

  • Potrivit pentru utilizarea în conformitate cu FDA și ESD
  • În special pentru aplicații alimentare și de ambalare
Rolă din oțel inoxidabil cu orificiu central.

Role transportoare din oțel inoxidabil

  • Role transportoare fabricate din oțel inoxidabil 304
Șurub cu pas mare din oțel inoxidabil, cu filet rulat.

Șuruburi din oțel inoxidabil

  • Rezistent la coroziune și agenți de curățare agresivi
  • Gamă largă de șuruburi cu filet înalt, trapezoidal și metric

Materialele noastre și conformitatea acestora (FDA, UE 10/2011, 3-A, GB4806.1, Legea privind salubrizarea alimentelor)

Tabel cu conformitatea alimentară a diferitelor lagăre iglidur pentru FDA, EU 10/2011, A3, GB4806.1 și Food Sanitation Act.
Tabel cu conformitatea alimentară a diferitelor lagăre iglidur pentru FDA, EU 10/2011, A3, GB4806.1 și Food Sanitation Act.

Alternative de calitate alimentară la materialele iglidur

Specificații ale lagărelor plane compatibile cu alimentele

Tehnologie liniară în design igienic

Ghidaj liniar drylin-W cu design igienic, cu carcase și șuruburi.

Sistem liniar cu șurub de plumb în design igienic

Ghidaj liniar albastru din seria hygienic design 1030/1040, cu două tije metalice.

Cărucioare ghidate cu design igienic

Povești de succes selectate

Lagăre de alunecare și lagăre speciale pe o instalație KHS închisă igienic.
Lanțul portcablu ghidează cablurile și furtunurile curat și sigur pe o mașină.
Rulment igienic cu coroană de role roșie și carcasă din oțel inoxidabil.
Sistem igus MultiGuide-Base cu roți stelate de prindere pentru transportul sticlelor.
Rulment glisant iglidur la marginea unei benzi transportoare în funcționare continuă.
Mașină automată de cules ciuperci cu lanț portcablu TH3 în tehnologia axelor.
Instalație de bere cu rezervoare din oțel inoxidabil și conducte în spațiul de producție.
Sistem de transport cu componente igus pentru o instalație industrială.
Colaj cu 16 exemple de aplicații ale soluțiilor de ambalare în industria alimentară și a băuturilor.

Bloguri igus: Subiecte pentru industria alimentară

Proiectare igienică: Care sunt liniile directoare pentru instalațiile de producție?

O bandă transportoare mută piese ambalate într-o fabrică de materiale pentru contact alimentar.

Există materiale plastice detectabile pentru aplicații mobile?

Componente igus pentru industria alimentară, în fața tăvilor cu mâncare din producție.

Ce rulmenți simpli ar trebui să aleg pentru curățarea la temperaturi deosebit de ridicate?

Sistem de transport multicanal Krones cu roți stea și de acumulare pentru sticle.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță