drylin fără lubrifiere® ZLW-OD ax cu curea dințată în dimensiunea de instalare 16

Invers

Ghidaj liniar cu cărucior și săgeți pentru direcția de mișcare.

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

  • Ghidaj liniar fără lubrifiere bazat pe drylin® W
  • Lungimi de cursă personalizate până la max. 3.000 mm
  • Sarcini radiale de până la 200 N
  • disponibil cu motor pas cu pas Drylin® E (cu sau fără encoder și frână)
  • Livrarea include flanșă unghiulară pentru montare
Ax liniar cu blocuri de capăt și cote într-un desen tehnic.
Ax liniar cu blocuri de capăt și cote într-un desen tehnic.
Desen cotat al unui sistem liniar igus cu cursă, cursă utilă și dimensiuni de montaj.
Desen cotat al unui sistem liniar igus cu cursă, cursă utilă și dimensiuni de montaj.
Unitate liniară cu dimensiunile W1, W2 și ØW1.
Unitate liniară cu dimensiunile W1, W2 și ØW1.
Desen tehnic al unui rulment cu dimensiunile T1, T2 și d.
Desen tehnic al unui rulment cu dimensiunile T1, T2 și d.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță