Modificarea limbii :
Tehnologia șurubului conducător dryspin® se bazează pe principiul tehnologiei liniare fără lubrifiere și întreținere. Specificațiile și geometriile tehnologiei noastre cu șurub de ghidare, care sunt adaptate la piulița și axul din plastic, garantează randamente de până la 82 % și o durată de viață cu până la 30 % mai mare decât șuruburile de ghidare convenționale.
Reduceți timpul necesar proiectării dvs. și optimizați procesul de achiziție pentru tehnologia dvs. de șuruburi conductoare. filete trapezoidale, filete abrupte și filete metrice sunt disponibile din stoc în peste 5.000 de variante în gama standard. De asemenea, puteți configura soluția dvs. specială rapid și ușor online .
Modelul dvs. propriu de fir cu informații incluse în pachet

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h