Automate cu componente care nu necesită întreținere

Tehnologie de vânzare cu amănuntul

Tehnologie pentru catering

Sisteme de acces

Mașini de distracție


Sisteme de roboți liniare pentru funcționare fără întreținere 24/7

White paper despre automate de vânzare automatizate, cu soluții igus și exemple de aplicare în interior.

Rapoarte ale utilizatorilor din sectorul automatelor

Ghidajul liniar drylin W controlează un automat de condimente în producția alimentară.

Material plastic selectat pentru mașini automate

Lanțul portcablu E2 micro ghidează un cablu verde și un creion roșu.

e-chains E2 micro

  • Pentru cele mai mici spații de instalare
  • UL94-V2 (opțional V0)
  • Puternice, ușoare și silențioase
Cabluri CHAINFLEX CF130.UL și CF140.UL comparate cu structură diferită.

chainflex CF130.UL & CF140.UL

  • Înveliș exterior din PVC (CF140 ecranat)
  • Pentru sarcini medii
  • Retardant la flăcări
Portal drylin E cu axe liniare și cabluri.

Roboți liniari drylin E

  • Asamblare rapidă
  • Lungimi de cursă definite
  • Totul de la o singură sursă
Colaj gri cu module de transmisie drylin apiro în diverse vederi.

Drygear Soluții de reductoare Apiro

  • Automatizare rentabilă
  • Flexibilitate în utilizare
  • Până la 2.5Nm în funcționare continuă
Ghidaj liniar drylin-N cu bucșe din alamă într-un profil de ghidare.

Sistem de ghidare cu profil redus drylin N

  • Foarte ușor
  • Înălțime redusă de instalare, 6-12 mm
  • Numeroase opțiuni de cărucior
Patru tije filetate Dryspin cu diferite piulițe glisante pe fundal deschis.

Tehnologia șurubului de plumb Drylin

  • Fără lubrifiere și fără întreținere
  • Silențios și cu vibrații reduse
  • Rezistent la medii

Dezvoltarea inovatoare și diversificată a automatelor

Funcționare continuă silențioasă datorită componentelor fără întreținere ale aparatului de vending

  • Fără întreținere
  • Rentabile
  • Economisește spațiu de instalare și greutate
  • Asamblare simplă
  • Sisteme complete sau componente individuale de la dimensiunea lotului 1
  • Calculul duratei de viață
  • Silențios și cu vibrații reduse

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

Cutia uriașă de mostre de materiale plastice de mișcare

Cutie de mostre igus corner, prezentată din trei unghiuri.

Articole de blog despre automatele de vânzare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță