Bile sferice

Sferele noastre igubal compensează alinierea necorespunzătoare datorită formei lor sferice și permit rotirea arborelui cu frecare redusă. Fiecare calotă sferică funcționează la uscare fără lubrifiere, este fără mentenanță și crește eficiența costurilor în funcționare. În magazinul nostru, sunt disponibile lagăre cu calotă sferică din seriile E și K. Pentru cerințe diferite, oferim variante realizate din nouă polimeri de înaltă performanță iglidur – inclusiv opțiuni fără PTFE, materiale conforme FDA și soluții pentru utilizarea sub apă sau la temperaturi extreme de la –100 °C la +250 °C. Comandați ușor lagărul sferic online și beneficiați de prețuri atractive, livrare rapidă și o gamă largă de produse.