Portcabluri și cabluri inteligente


Portcabluri inteligente

Senzorul de pe brațul robotului monitorizează furtunul de cabluri pentru supravegherea stării.

În sfârșit, și pentru roboții industriali multiaxiali &...

Modul de lanț portcablu igus cu segmente mobile și grafică de senzor pentru monitorizarea stării.

P4.1 Lanț cu role

  • Durată de viață mai lungă datorită lagărelor de alunecare tribopolimerice fără întreținere în conectarea verigilor lanțului
  • Pentru solicitări și durată de viață maxime
  • Distanțe de deplasare de peste 800 m la viteze de peste 5 m/s
  • Știți întotdeauna cum se comportă lanțul datorită plasticului inteligent
Lanț portcablu cu simbol wireless.

Seria de lanțuri E4 pentru sarcini mari

  • utilizare glisantă, nesusținută, suspendată
  • Pentru aplicații robuste, solicitante
  • înălțime interioară de la 21 la 350 mm
  • Fiecare verigă de lanț este formată din 4 părți individuale
  • Poate fi deschis în raza interioară și exterioară
Accesoriu pentru lanț portcablu E2.1, cu mâner portocaliu și simbol de undă roz.

Lanțuri E2 pentru gama de sarcini medii

  • Înălțimi interne: 26 până la 48 mm
  • Disponibile în două versiuni:
    • Cu balamale pe ambele părți în raza exterioară
    • Cu balamale pe ambele părți în raza interioară
  • Raport îmbunătățit între greutate și dimensiuni comparativ cu seria anterioară
  • Instalare cu până la 55% mai rapidă decât predecesorii

Portal CAD 3D pentru materiale plastice inteligente

Proiectarea mai rapidă a sistemelor inteligente de lanț energetic. Modele CAD pentru toate componentele inteligente.

Vizualizare CAD 3D a unui lanț portcablu pe o tabletă.

Privire de 360° în laboratorul de testare igus®

Soluții inteligente cu cablul chainflex®

  • Măsurarea forței de tracțiune și forfecare prin cablu (CF.P)
  • Măsurarea specificațiilor electrice ale unui cablu (CF.Q)
  • Măsurarea calității transmisiei (CF.D)

Senzori pentru cablul chainflex®

CF.P Pushforce Detection arată un lanț portcablu cu senzor pentru detectarea forței de tracțiune.

CF.P

  • Monitorizarea stării
  • Măsoară forțele de tracțiune care acționează asupra cablului
  • În cazul unei defecțiuni, informații prin contact și semnalizare către mașină
Lanț portcablu CF.Q cu indicator i.com pentru calitatea cablului.

CF.Q

  • Monitorizarea stării
  • Indică modificări ale specificațiilor electrice
  • În cazul unei defecțiuni, informații prin contact și mesaj către mașină
Monitorizarea cablului de bus CF.D cu lanț și indicator de senzor.

CF.D

  • Monitorizarea stării
  • Integrat în cablu, nu este necesar un cablu de măsurare
  • Pierderile de pachete sunt recunoscute în timp util
  • Alertă prin LED, contactul NC sau rețea
Set de carduri cu broșuri și flyere iCee Smart Plastics.

Doriți să vă creați propriul pachet de plastic inteligent?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță