Modificarea limbii :

Jgheaburile de ghidare sunt utilizate în deplasările lungi, de la 5m - 12m, în funcție de tipul lanțului. Acestea susțin funcționarea lină, cu frecare redusă, a lanțurilor energetice și a tuburilor energetice igus. Dacă punctul de alimentare este situat în centrul cursei, lanțurile energetice alunecă pe ele însele pentru jumătate din cursă. Pentru cealaltă jumătate, recomandăm instalarea de bare de alunecare în jgheab, pe care alunecă lanțurile electronice. Jgheaburile de ghidare au bare de alunecare realizate din plastic foarte rezistent la abraziune (excepție RS - suprafață de contact din oțel).
Versiune de bază pentru inginerie mecanică generală. Versiune robustă pentru construcția de instalații.
Material utilizat pentru părțile laterale: Aluminiu
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 77mm
Pentru seriile: E2 - 10 & B15 / fermoar - 15 & R15
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 77mm
Pentru seriile: 1500 / E4.21
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 87mm
Pentru seriile: E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 87mm
Pentru seriile: E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 117mm
Pentru seriile: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 117mm
Pentru seriile: E2.38 / 2700 / R58
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 144mm
Pentru seriile: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 184mm
Pentru seriile: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58
"Versiune pentru utilizare intensivă"
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 184mm
Pentru seriile: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 184mm
Pentru seriile: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82
"Versiune pentru utilizare intensivă"
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 184mm
Pentru seriile: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / 19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80
"Versiune rezistentă"
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 184 mm
Pentru seriile: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62

Pentru construcții de instalații deosebit de robuste
Material utilizat pe părțile laterale: Oțel galvanizat / oțel inoxidabil la cerere
Specialitate: Jgheaburi de ghidare din oțel - foarte puternice și robuste pentru construcția de instalații grele
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 480mm
Pentru seriile: 800 / 840
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 70mm
Pentru seriile: E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 130mm
Pentru seriile: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 170mm
Pentru seriile: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 100mm
Pentru seriile: E2.38 / 2700
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 220 mm
Pentru seriile: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 130mm
Pentru seriile: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 300mm
Pentru seriile: E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 130mm
Pentru seriile: E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 48mm
Pentru seriile: E2 mini - 10 & B15 / fermoar - 15 & R15

Lasă să treacă lumina și murdăria
Jgheabul tubular igus este un sistem de jgheaburi ușor de instalat și rentabil pentru aplicații cu solicitări mecanice reduse, viteze de până la 2 m/s și curse de până la 50 de metri.
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 90mm
Serie: E2.26 / 2500 / 255
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 146mm
Pentru seriile: E2.48 / 3500
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 126.3mm
Pentru seriile: E2.38 / 2700

Variantă foarte simplă și necostisitoare
Jgheabul igus snap-in este un sistem de jgheaburi ușor de instalat, cu economie de spațiu și costuri reduse pentru aplicații de până la 50 de metri lungime.
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 55,5 mm
Pentru seriile: fermoar - 15 & R15 / E2 mini - 10 & B15
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 76.6mm
Pentru seriile: E2.26 / 2500 / 255
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 138.6mm
Pentru seriile: E2.48 / 3500
Înălțimea exterioară a părții laterale a jgheabului: 106.6mm
Pentru seriile: E2.38 / 2700
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h