Modul liniar SAW din carbon în construcție ușoară

Foarte ușor, foarte robust

  • Profil din carbon robust și rigid
  • Lubrifiant și fără întreținere
  • Lungimi de cursă personalizate, max. 300 mm
  • Acționare: filet trapezoidal sau abrupt
  • Pentru reglaje manuale
Prindere de fus pe un modul liniar cu două blocuri de strângere gri și fus filetat.
  • Lungimea max. a cursei: 300 mm
  • Material profil: Carbon
  • lungimea căruciorului: 60 mm
  • lățimea căruciorului: 54 mm
  • max. stat. Capacitatea de încărcare:
    • Axial: 50 N
    • Radial: 50 N
Desen tehnic al unui modul liniar, cu dimensiuni în două vederi.
Desen tehnic al unui modul liniar, cu dimensiuni în două vederi.

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Opțiuni tehnice pentru SAW-0630-P

Materiale pentru șuruburile de ghidare

Trei tije filetate din gewindematerial pentru drylin.

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Motor pas cu pas pentru un cursor drylin, cu conector plug-in.

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșă de prindere a arborelui pentru prinderea șurubului conducător la indicatorul de poziție
  • Fixează șurubul de ghidare împotriva rotirii involuntare
  • Material: carcasă din polimer cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru
Clema de ax drylin cu pârghie.

Indicator digital de poziție

Indicator de poziție Drylin cu afișaj digital și buton rotativ.

roți de mână drylin

Roată de mână drylin pentru modul liniar, două vederi.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță