Soluții de automatizare igus cu braț robotizat și axă liniară pentru educație.

Roboți pentru școli, licee și universități

Doi studenți stau lângă o celulă robotică igus cu un braț robotic colaborativ.

Formare practică în domeniul roboticii

  • Relevanță practică garantată: Roboții dezvoltați și produși de igus® pentru industrie sunt utilizați în cadrul cursurilor de formare. Acest lucru asigură o introducere fără cusur în robotica industrială.
  • Siguranță: Produsele igus® sunt conforme cu CE și, prin urmare, îndeplinesc standardele de siguranță aplicabile.
  • Soluții rentabile: Fie că este vorba de componente individuale pe care să le construiți singuri sau de sisteme complete - personalizați domeniul de aplicare al soluției în funcție de cerințele dumneavoastră.
Două persoane lucrează împreună la un laptop la atelierul LCA.

Automatizarea cu costuri reduse în predarea de zi cu zi

Mai multe module articulate apiro pe fundal gri.

Apiro® Kit de robotică

Braț robotic lângă un laptop cu software de control igus pe fundal gri.

Programarea roboților

Accesorii pentru robotică la RBTX®

Celule robot

  • Greutate 80,00 kg
  • Dimensiuni L x l x î: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Versiune cu deschideri de fixare sau cu uși
Celulă robotică cu LCAI ReBeL Education Kit într-un cadru de aluminiu.

ReBel® Robot cu 6 axe

  • Sarcină utilă de până la 2 kg
  • Rază de lucru de până la 664 mm
  • Procese de la 4s
  • Repetabilitate: ±1mm
Braț robotizat Low-Cost Robotics pentru aplicații de automatizare.

Roboți liniari

  • Cursă individuală de până la 6m
  • Sarcini de până la 85 kg
  • Configurabil online, solicitat în cinci minute
Portal spațial cu robot portal pe profile de aluminiu.

Robot cu braț articulat robolink® DP

  • Precizie < 1mm
  • Sarcină utilă max. 3kg
  • Întindere de până la 790 mm
Braț robotizat igus pentru automatizare într-o aplicație industrială.

SCARA

  • Sarcină utilă de până la 20 N
  • Spațiu de lucru de până la 3.000 mm x 560 mm
  • Procese de la 1,5s
  • Repetabilitate: ± 0,5 mm
Robot SCARA cu unitate de prindere pe patru axe și furtunuri de cablu.

Robot Delta

  • Sarcină utilă de până la 50N
  • Diametru de lucru de până la 660 mm (3 axe) și până la 700 mm (2 axe)
  • Procese începând de la 1s
  • Repetabilitate: ±0,5 mm
Robot delta cu două axe și cinematică paralelă pentru aplicații de automatizare.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță