Axe liniare cu acționare cu curea dințată

Colaj cu axe cu curea dințată și mai multe axe liniare igus, în dimensiuni și variante diferite.

Prezentare generală a axelor noastre pentru curele dințate

Ax liniar cu acționare prin curea dințată și cărucior de ghidare.

Design compact

  • Realizează multe sarcini de poziționare
  • Este posibilă conexiunea pentru motor
  • Înălţime de instalare cu profil redus
Ax liniar cu antrenare cu curea dințată și cărucior.

Poziționare inversă

  • Reglare rapidă dreapta/stânga
  • Compact cu șină dublă drylin W cu profil redus
  • Cu flanșă unghiulară
Ax liniar cu transmisie prin curea dințată pentru mișcări precise într-o aplicație industrială.

Gama specifică industriei

  • Pentru aplicații până la -30°C (LT)
  • Pentru utilizare sub apă (UW)
  • Pentru contactul cu apa prin stropire (SW)
Axă liniară cu antrenare prin curea dințată din gama ZLW.

Sistem modular deschis

  • Lungime variabilă a arborelui de 120/160/200mm
  • Greutate redusă cu versiune din aluminiu
  • Versiune din oțel inoxidabil fără coroziune
Acționare cu curea dințată pe o axă liniară, cu suport metalic.

Axa cantilever

  • Unitate de acționare instalată permanent
  • Sarcina axială maximă: 50N
  • Greutate redusă
Ax liniar electric cu acționare cu curea dințată.

Axa cu curea dințată cu motor

  • Lungimi definite pentru cursă (300/500/1000mm)
  • Funcționare fără întreținere și fără lubrifiere externă
  • Asamblare rapidă
Ax liniar în miniatură cu acționare prin curea dințată și cărucior.

Axă liniară cu profil redus ZLN-40

  • Design cu profil redus, înălțime de 27 mm
  • Sarcină verticală de la 30 N
  • Cu motoare pas cu pas NEMA și motoare de curent continuu EC/BLDC
Axa liniară cu cărucioare de ghidare și șuruburi filetate pentru o soluție de automatizare reglabilă.

Axa cu curea dințată tandem ZLWT

  • Axă cu curea dințată compactă în tandem, cu două curele dințate într-o singură unitate
  • Pregătit pentru conectarea cu motorul și sistemul de control
  • Lagăr de schimb drylin® W
Ax cu curea dințată drylin ZLW-1040-E din aluminiu, cu cărucior.

Axa curelei dințate Econ

  • Funcționare silențioasă și tip cu profil redus
  • Curele dințate cu pretensionare elastică
  • Profil din aluminiu anodizat, rezistent la torsiune
  • Sarcini de până la 20 N

Avantajele axelor cu curea dințată

100% fără lubrefiere

Funcționare silențioasă

Design subțire

Utilizare subacvatică

În mod specific pentru funcționare continuă

Rentabilitate

Structura unei axe de curea dințată

Ghidaj liniar cu marcaje numerotate pe un sistem igus.
Configuratorul de tehnologie de acționare ddx pe un laptop, cu componente de acționare afișate.

Configurator pentru tehnologie de acționare

Axe individuale pentru curele dințate, realizate conform cerințelor dumneavoastră

  • Configurare rapidă și ușoară
  • Accesorii opționale
  • Listă de piese detaliată
  • Livrare rapidă*

Exemple de aplicații cu axe cu curea dințată

Roboți offshore - inspecție, curățare & reparații

Robotul de curățare Remotion pe o suprafață cu urme de noroi, în utilizare.

Imprimantă 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere pentru medii cu praf

O imprimantă 3D construiește un zid mare, curbat, pe un șantier în aer liber.

Tehnologia de acționare electrică într-un sistem automatizat de poziționare

Stație de picking igus într-un mediu de târg sau expoziție.

Mai multe exemple de aplicații

Lagărele de alunecare în aplicații industriale pentru utilaje de construcții, turbine eoliene și producție.

Mostră gratuită și document informativ

Suport pentru picioare în carcasă, evidențiat cu lupă.

Eșantion miniatural cu șurub de plumb

Whitepaper drylin E: transmisie cu curea dințată sau acționare cu ax filetat pentru module liniare.

Descărcare carte albă

Informații suplimentare despre axele pentru curele dințate

Există o posibilitate de întreținere ușoară și rapidă?

  • Întreținere directă și inteligentă pe șină
  • Element glisant rezistent la uzură fabricat din iglidur J200
Lagăr cu carcasă și săgeți de montaj pe un arbore.

Ce date tehnice sunt disponibile pentru unitățile liniare cu transmisie prin curea dințată?

Ax cu curea dințată, cu desen cotat pentru cursă, lungime și dimensiuni de conectare.

Ce motoare pot conecta la axele cu curea dințată?

Ax cu curea dințată și motor electric.

Cuplu de acționare și sarcină

Diagramă cu axele X și Y și mai multe linii ascendente pentru T între 0 și 10 m/s.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță