Lanțuri energetice, cabluri și tehnologie a rulmenților pentru microelectronică

Produse selectate pentru microelectronică

Sistem e-skin flat cu poduri individuale pentru ghidarea cablurilor.

Sistem de ghidare a cablurilor plate

  • Compatibil cu camera curată în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Design modular, compact
  • Cablurile pot fi înlocuite în câteva minute
  • Disponibil opțional cu structură personalizată de toroane CFCLEAN pentru fiabilitate ridicată
e-skin moale

Tuburi ondulate din două părți

  • Compatibile cu camerele curate în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Două părți, compuse din înveliș superior și inferior
  • Asamblare rapidă datorită funcției "zip"
  • Pentru aplicații rapide, scurte, fără suport
Sistem de lanț portcablu igus pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

Lanț electronic pentru dinamică ridicată

  • Compatibil cu camera curată în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Design optimizat fără abraziune măsurabilă
  • Funcționare deosebit de silențioasă
  • Părți laterale realizate din material ESD, care previne încărcarea statică
Cabluri CHAINFLEX CLEAN cu fundal decupat, patru variante și una cu canal de aer.

Cabluri în camere curate

  • Cu materiale de înveliș foarte rezistente la abraziune
  • Durată de viață garantată de 20 de milioane de curse cu o rază de 70 mm
  • Combinația de CFCLEAN și e-skin flat este certificată în conformitate cu clasa de camere curate 1
Glisor liniar drylin T cu ghidare laterală și profil montat.

Ghidaje liniare cu funcționare uscată

  • Fără lubrifiere sau întreținere
  • Certificat pentru utilizarea în camere curate conform ISO clasele 6 până la 3
  • Funcționare deosebit de silențioasă
Componentă igus circulară, cu găuri pentru o conexiune de lagăr sau rotire.

Rulment cu inel de rotație pentru emisii minime de particule

  • Rulment inelar de orientare gata de instalare pentru funcționare uscată fără lubrifiere
  • Elemente glisante fără întreținere cu emisii reduse de particule
  • Inel realizat din aluminiu anodizat ușor
Rulment cu bile, cu inele albe din plastic și bile de oțel, decupat.

Rulmenți cu bile fără lubrifiere și fără întreținere

  • Rulmenți cu bile fabricați din materiale plastice de înaltă performanță pentru funcționare pe uscat cu frecare redusă
  • Cu aproximativ 50% mai rentabile și mai ușoare decât rulmenții cu bile convenționali din oțel inoxidabil
Materiale bară din plastic în diferite culori și forme, suprapuse.

Stocuri de bare pentru componente personalizate

Comparație între e-skin flat și CFLEAN, cu două lanțuri portcablu și trasee curbe de ghidare.

Cabluri complet înfășurate

  • Cabluri furnizate cu conectori și complet înfășurate
  • Economisiți timp și costuri de asamblare
  • Durată de viață lungă și previzibilă datorită testelor extensive și verificărilor de calitate

Utilizat cu succes

Lanțuri disipative de energie ESD și rulmenți fără lubrifiere în testarea plăcilor cu circuite imprimate

Lanțul portcablu ghidează cablurile într-un tester Flying Probe de la SPEA.

Sisteme durabile de alimentare cu energie pentru sisteme de poziționare în producția electronică

Sistem de automatizare igus cu lanțuri portcablu și componente metalice într-o instalație tehnică.

Distribuitor de adeziv pentru module de camere

Asamblor PCB IPTE cu e-chains și cabluri chainflex într-o instalație de microelectronică.

Cabluri speciale și lanțuri energetice pentru mașinile de plasat SMD

Mașină pick-and-place pentru asamblarea plăcilor cu circuite, cu mai multe alimentatoare și panouri de control.

Asamblare PCB fiabilă și consecventă cu chainflex și e-chains

Asamblor PCB IPTE cu e-chains și cabluri chainflex într-o instalație de microelectronică.

Mișcare lină în instalația de testare a senzorilor

Stand de testare pentru microelectronică, cu cap de testare a senzorului, drylin ZLW și e-chain de la igus.

Sistem liniar cu lagăre pneumatice pentru reglaje de înaltă precizie

e-skin flat ghidează cablurile într-o instalație automatizată.

Sisteme de alimentare cu energie în producția de semiconductori

Aparat de test pentru cameră curată, cu carcasă de protecție transparentă portocalie, pe un soclu.

Manipularea plachetelor

Manipulare de wafer-e în cameră curată, cu bandă transportoare și module de transport.

Mostre și informații suplimentare

Broșură cleanroom cu produse pentru aplicații în cameră curată și igus motion plastics.

Broșură cu produse pentru camere sterile

Cutie de mostre igus corner, prezentată din trei unghiuri.

Cutie de mostre XXL

Lanț portcablu ESD pentru camere curate, cu două lanțuri în fața unui fundal de plăci de circuite.

Informații despre ESD

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță