iglidur® materiale pentru puncte de sprijin fără întreținere

Eprubete cu granule în cinci culori.

Prezentare generală a materialelor cu rulmenți simpli

Panouri solare pe o instalație montată, cu componente de lagăre alunecătoare, pe un acoperiș cu pietriș.

Pentru utilizare universală

Lagărele glisante durabile pe un ansamblu de utilaj industrial.

Cu o durată lungă de viață

Sistem de transport pentru contact alimentar cu lagăre alunecare transportă cornete pe o bandă albastră.

Pentru contactul cu alimentele

Velier cu echipaj pe mare agitată.

Cu rezistență ridicată la medii

Excavator pe teren noroios, într-un mediu dur, lângă apă.

Pentru medii dificile

Vehicul cu macara ridică un container albastru cu sarcină mare.

Pentru sarcini mari

Tăierea cu laser produce scântei la temperaturi ridicate.

Pentru temperaturi ridicate

Ansamblu de lagăre alunecătoare într-o instalație metalică, cu ghidaj vertical central.

Pentru aplicații speciale

Bicicletă sustenabilă cu lagăre alunecătoare igus lângă apă.

Deosebit de durabile

Bucșe iglidur sub lupă.

Din ce sunt făcute materialele de la igus?

Lagăr de alunecare iglidur cu picătură de ulei și un X roșu, fără întreținere și fără ungere.

Cum funcționează efectul de autolubrifiere?

Un vlăstar verde tânăr crește în pământ întunecat.

Cât de durabile sunt materialele plastice de la igus?

Laborator de teste pentru rulmenți cu o persoană lângă o mașină de testare.

Materialele sunt testate în laboratorul de testare

Fără PTFE și testat pentru PFAS.

Materiale fără PTFE și testate pentru PFAS

Cutie de mostre gratuite cu cele mai importante materiale

Cutie de mostre iglidur cu exemple de lagăre alunecătoare și card comparativ.

Cele mai importante materiale iglidur

  • 38 de rulmenți din plastic realizați din cele mai importante materiale iglidur
  • Șabloane pentru a găsi materialul perfect pentru aplicația dvs.
  • Catalogul tehnologiei rulmenților iglidur
Musterbox cu iglidur pentru sarcini mari și șase mostre de lagăre.

igutex și iglidur materiale rezistente

  • 7 rulmenți igutex și iglidur pentru sarcini grele
  • Cele mai importante informații despre materialele noastre heavy-duty
  • Rezultate ale testelor și exemple de aplicații

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță