Cabluri de control

O gamă largă de cabluri de control chainflex vă oferă o mare varietate de alegere pentru diferite domenii de aplicare. Aici puteți achiziționa cu ușurință cablul de control neecranat sau ecranat potrivit și puteți alege între diferiți parametri: numărul de conductori, diametre exterioare și materialele mantalei exterioare, cum ar fi PVC, PUR și TPE.

Chiar și utilizarea în raza mică de curbură din portcablu nu este o problemă: cablurile noastre de control foarte flexibile ating un factor de îndoire de până la 3xd și pot fi utilizate astfel în aplicații deosebit de solicitante. Cu cablurile noastre de control, ne bazăm pe conductori impletiți în mănunchiuri, începând de la 12 conductori.

În acest fel, obținem o durată lungă de viață și o calitate deosebit de ridicată a cablurilor noastre. Toate cablurile de control sunt testate și inspectate în propriul nostru laborator de testare, care acoperă o suprafață de peste 3.800 m², astfel încât vă putem oferi o garanție de până la 4 ani. Comandați-vă cablul de control potrivit online, ușor și convenabil, aici!

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță