Portcabluri ESD

  • Material ESD testat cu peste 10 milioane de cicluri pentru cele mai înalte cerințe
  • Lanțuri energetice care pot fi deschise, cu elemente de conectare și compartimentare internă în design ESD, disponibile din stoc
  • Produs standardizat - igumid ESD
  • Dovedit de ani de zile în utilizare în zonele de protecție EX
  • Termene de livrare scurte: 7.00 - 20.00 Serviciul de comandă și livrare

E2/000 ESD

Seria 1500 ESD

Lanț portcablu igus cu linie ESD albastră și marcaj 21.

Seria 2500 ESD

Lanț portcablu ESD seria 2500, cu linii albastre de descărcare.
Lanț portcablu cu simbol ESD și indicație de înălțime de 35 mm.

Seria 2700 ESD

Pentru seria 2700 ESD

E4.1 ESD

Seria E4.21 ESD

Lanț portcablu E4.21 cu trasee albastre pentru descărcarea electrostatică.

Seria E4.28 ESD

Lanț portcablu ESD cu traseu de descărcare marcat albastru și dimensiunea 28.

Seria E4.32 ESD

Lanț portcablu din seria E4.32, cu protecție ESD și trasee conductive în secțiune.

Seria E4.42 ESD

Lanț portcablu E4.42 cu linii albastre care indică câmpul electromagnetic.

Seria E4.56 ESD

Lanț portcablu E4.56 cu interferențe electromagnetice albastre și dimensiunea de 56 mm.

Seria E4.80 ESD

Lanț portcablu E4.80 compatibil ESD, cu linii albastre și marcajul 80.

fermoar ESD

Seria 07 ESD

Lanț portcablu cu protecție ESD și dimensiune de 10,3 mm.

Seria 09 ESD

Lanț portcablu ESD cu traseu de descărcare marcat albastru și cota 15.

E2 micro ESD

Seria E2C.10 ESD

Lanț portcablu E2C ESD cu descărcare electrostatică albastră și dimensiunea 10,6.

Seria E2C.15 ESD

Lanț portcablu ESD E2C.15 cu trasee de descărcare electrostatică și cota 14,9.

E4/ușor ESD

Seria 14240 ESD

Lanț portcablu ESD Chainflex cu trasee albastre de descărcare și dimensiunea 62.

Seria 15050 ESD

Lanț portcablu ESD cu marcaj de 80 mm și linii de ghidare albastre.

E6 ESD

Seria E6.29 ESD

Lanț portcablu E6.29.ESD cu simbol ESD și grafică cu fulgere.

Seria E6.40 ESD

Lanț portcablu E6.40.ESD cu simbol ESD și arcuri de descărcare electrică.
Lanț portcablu E6.40.ESD cu simbol ESD și arcuri de descărcare electrică.

Seria E6.52 ESD

Mergeți la E6.52 Seria ESD

triflex® R ESD

Seria TRC.40 ESD

Lanț portcablu TRC ESD cu descărcări electrostatice albastre.

Seria TRC.60 ESD

Sistem de protecție a cablurilor TRC e-skin cu ecranare electromagnetică vizibilă și schiță dimensională.
Lanț portcablu TRC în versiune ESD și desen dimensional.

Seria TRC.70 ESD

Mergeți la lanțurile triflex R ESD

Cablu panglică e-skin plat ESD

e-skin flat ESD cu simbol de avertizare ESD și marcaj cleanroom.
Pentru e-skin plat ESD

Informații ESD

Instrucțiuni de montaj ESD cu ghidare cabluri și puncte de împământare în mai multe variante de pozare.

Instrucțiuni de asamblare ESD

Lanțul portcablu ghidează cablurile într-un sistem de mașină mobilă.

Mai multe lanțuri energetice

Testarea ESD în laboratorul igus

Montaj de test ESD cu instrumente de măsură și lanț portcablu într-un atelier.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță