Produse noi din tehnologia de acționare Drylin

Știri de primăvară 2026

Două axe liniare pentru HMI, cu marcaj ESD.

Axe liniare ZLW-ES-EX cu protecție ESD

  • Protecție fiabilă împotriva descărcărilor electrostatice
  • Certificat de Academia ESD în conformitate cu IEC 61340-5-1:2024
  • Disponibil în două dimensiuni de instalare: Pentru spații de instalare înguste (50mm) sau suport larg (120mm)
  • Fabricat din oțel inoxidabil, cu garnituri de rulment iglidur X
Componentă HMI cu acționare liniară și simboluri pentru operare și transmisie de semnal.

actuator liniar drylin SLX-Protect cu șurub de ghidare

  • Fiabilitate maximă datorită capacului metalic complet integrat
  • Asamblare ușoară datorită numeroaselor caneluri (canelură 10 tip B) și opțiuni de fixare
  • Pentru reglare manuală și funcționare electrică
Actuator liniar pentru HMI cu profil dințat și perie de curățare.

actuator liniar drylin ZLX-Protect cu curea dințată

  • Fiabilitate maximă datorită capacului metalic complet integrat
  • Asamblare ușoară datorită numeroaselor caneluri (canelură 10 tip B) și opțiuni de fixare
  • Pentru reglare manuală și funcționare electrică
Element HMI cu ghidaj liniar și roată manuală de reglare.

Modul liniar SLW-0620-FL-ESX pentru temperaturi extreme

  • Fabricat din oțel inoxidabil
  • Cu rulmenți iglidur X pentru temperaturi extreme de la -100°C la +250°C
  • Pasuri flexibile de la 1 la 25,4 mm/rev
Actuator liniar HMI cu simbolurile PFAS tested și PTFE free.

Telescop electric NTM-45, fără PTFE și testat PFAS

  • Extensie telescopică robustă cu motor electric
  • Lungime de extensie infinit variabilă până la 500 mm
  • Acoperire: iglidur IC-05PF (testat pentru PFAS)
  • Orientarea motorului: 0°
Ansamblu HMI GRR-30 cu simbolul greutății.

GRR-30 Axa Z pentru aplicații gantry și cantilever de mari dimensiuni

  • Axă Z ușoară, rigidă
  • Pentru curse lungi de până la 1.500 mm
  • Capacitate de încărcare de până la 25 kg
  • Fără lubrifiere și cu întreținere redusă

Toate produsele noi din primăvara anului 2026

Noutăți igus motion plastics 2026 cu componente de produs și piese de mașini într-un banner.

Noutăți de toamnă 2025

Unitate liniară SLW-06-70-FLS, în negru și alb, cu două cărucioare și acționare cu șurub.

SLW-0670-FLS plat, axă largă a șurubului de plumb

  • Potrivit pentru reglarea manuală, precum și pentru funcționarea electrică
  • Distanță mare între suporturi (79 mm) pentru rigiditate sporită
  • Tip extrem de plat (20mm)
  • Argint sau negru anodizat
Modul liniar miniatură drylin SLW cu șurub și bare de ghidare.

Axa miniaturală SLW-0620-Ds08

  • Bazat pe șine duble drylin W WS-0620
  • Cu filet cu elice înaltă dryspin Ds Ø08
  • Cu până la 40% mai multă cursă datorită noului șurub principal
  • Cu cărucior din două părți pentru o distanță mai mare față de zero
  • Lungimea cursei până la 300 mm
Modul liniar miniatură drylin SLW cu șurub conducător și ghidaje.

Axa miniaturală din oțel inoxidabil SLW-0620-BB-ES

  • Potrivit pentru reglarea manuală, precum și pentru funcționarea electrică
  • Fabricat din oțel inoxidabil, potrivit pentru zonele cu igienă critică
  • Cu rulmenți netezi în conformitate cu FDA/EU
  • Pasuri flexibile de la 1 la 25,4 mm/rev
Actuator liniar SLW-ESAX500-1040-FDA cu carcasă din oțel inoxidabil și șuruburi cu bile.

SLW-ESAX500 Modul liniar FDA

  • Versiune din oțel inoxidabil pentru aplicații ESD și alimentare
  • Componente ale rulmenților din iglidur AX500
  • Conductiv electric și în conformitate cu FDA
Modul liniar SLR cu acționare cu șurub și mai multe blocuri de ghidare.

Modul liniar puternic SLR-60-32x32

  • Cu noua dimensiune a filetului dryspin cu elice mare Ds32x32 pentru viteze de avans extrem de mari
  • Cu o capacitate de încărcare axială de până la 6.250 N și o capacitate de încărcare radială de până la 25.000 N

Știri de primăvară 2025

Ax liniar SLX cu cărucior deschis și secțiune prin antrenare.

Modul liniar SLX cu numeroase opțiuni de conectare

  • Potrivit pentru reglarea manuală, precum și pentru funcționarea electrică
  • Asamblare ușoară datorită numeroaselor caneluri (canelură 10 tip B) și opțiuni de fixare
  • Lungimea cursei până la 1000mm
  • 100% fără lubrifiere și testat
Sistem liniar ZLW-1050-ES-EX cu simbol de avertizare pentru tensiune electrică.

ZLW-1050-ES-EX ax cu curea dințată conductivă

  • Potrivit pentru aplicații care necesită o axă conductivă cu curea dințată (de ex. acoperire cu pulbere, sisteme de vopsire, producția de făină sau tehnologia de măsurare)
  • Lungimea cursei până la 2.000 mm
  • 100% fără lubrifiere și testat
Trei axe liniare SLR-30 de lungimi diferite pentru mișcări liniare precise.

Modul liniar SLR-30 pentru sarcini mari

  • Extindere în dimensiunea instalației 30
  • Cu un singur cărucior, mai multe cărucioare sau cărucior de asamblare
  • Aliniere simplă prin știfturi, fără cleme suplimentare
  • Gamă largă de opțiuni de conectare
Masă de ridicare cu șurub, cu două axe liniare, pentru o unitate cu sanie transversală.

SLW-XY-10120 masă XY largă

  • Două direcții de deplasare combinate într-un singur modul pentru o zonă de lucru de 500 x 500 mm
  • Suprafață portantă robustă, largă
  • Lungimea cursei max. 500mm
SLW-XY-BB-0620 acționare cu șurub, cu două vederi și detaliu al interiorului.

SLW-XY-BB-0620 masă XY miniaturală fără joc

  • Două direcții de deplasare într-un singur modul
  • Pentru spații mici de instalare
  • Argint sau negru anodizat
  • Lungimi de cursă max. 100mm
Ax liniar SLW-BB-0620-FLZ-RL cu șurub filetat și detaliu al filetului.

SLW-BB-0620 cu filet stânga/dreapta

  • Două cărucioare se deplasează sincron într-un modul liniar, pe o cursă centrală, apropiindu-se sau îndepărtându-se unul de celălalt cu o singură rotație
  • Lungimea cursei până la 200 mm
Modul liniar din oțel inoxidabil cu ax cu șurub și ghidaje pentru aplicații alimentare.

Modul liniar Drylin SHT în conformitate cu designul igienic

  • Design optimizat al căruciorului și clătire mai bună cu conectarea axei.
  • Oțel inoxidabil de înaltă calitate, foarte rezistent
  • Funcționare lină cu fir cu elice mare dryspin
  • Componentele respectă FDA și Regulamentul UE 10/2011
Simbolul coșului de cumpărături lângă două module liniare.

Magazin online de tehnologie Drive

Configurator pentru tehnologie de acționare

Faceți o solicitare despre produs

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță