Lagăre și portcabluri pentru vehicule comerciale

Ce produs la ce punct de instalare?

Camion cu puncte de montaj marcate pentru produsele igus în vehicule comerciale.
Autobuz igus cu puncte de montaj marcate și exemple de produse pentru lanțuri port-cablu și cabluri.

Produselenoastre de top pentru vehicule comerciale

Remorcă cu patru lagăre pentru sarcini grele lângă un camion și o semiremorcă.

Rulmenți foarte rezistenți pentru sarcini grele, pentru dinamică de până la 180MPa

  • Extrem de rezistente și performanțe ridicate de funcționare atunci când sunt supuse la sarcini pulsatorii sau punctuale de până la 140 MPa dinamic: igutexTX1
  • Extrem de rezistent și performanțe de rulare deosebit de ridicate atunci când este combinat cu sarcini pulsatorii sau intermitente de până la 180 MPa dinamic: igutex TX3
  • Rezistent la uzură pe suprafețe de alunecare dificile, cum ar fi oțel carbon HR sau 40Cr, atunci când este supus la sarcini pulsatorii sau intermitente de până la 75MPa: iglidur W300E
  • Foarte rezistent la uzură atunci când este combinat cu sarcini pulsatorii sau intermitente de până la 75MPa: iglidur Q3E
Cărucior de ghidare DryLin-W cu două role și suport metalic.

Ghidaje liniare drylin W

  • Funcționare silențioasă
  • Autolubrifiante
  • Rezistente la murdărie și coroziune
Sistem de lanț portcablu cu ghidare închisă pentru cabluri și furtunuri.

Lanț microenergetic

  • Pentru spații de instalare foarte mici, cu înălțimi interne reduse
  • Ușor și stabil
  • Ușor de instalat și de deschis
Ax filetat cu piuliță din plastic pentru o axă liniară.

Tehnologia șurubului de avans dryspin

  • Proprietăți excelente de funcționare în caz de urgență
  • Lubrifianți solizi integrați
  • Nu necesită întreținere sau lubrifiere
Componentă de lagăr alunecător igus cu două orificii rotunde de fixare.

Cuplaje igubal

  • Mai ușoare decât rulmenții metalici
  • Rezistente la uzură și amortizoare de vibrații
  • Economice și fără lubrifiere
Roată de vehicul cu flancul anvelopei prăfuit, la un vehicul utilitar.

Rulmenți netezi extrarezistenți în punțile oscilante pentru semiremorci

Camion cu platformă elevatoare și compartimente laterale deschise pentru echipamente tehnice.

Puncte de rulare fără rugină și fără întreținere la elevatoarele de coadă

Colaj cu vehicule utilitare și tehnologie auto.

Mai multe povești de succes

Roadshow la sediul dvs.


  • Angajații din toate departamentele pot afla singuri
  • Economisiți costurile de deplasare pentru vizitele la târguri
  • Independență totală de timp în ziua roadshow-ului: Veniți când vă convine cel mai bine
  • Totul este posibil, de la consiliere individuală pentru aplicații la o prezentare generală a noilor produse

Mai multe informații


Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță