Produse noi de tehnologie liniară Drylin

Descoperiți ultimele noastre produse noi

Banner cu pictogramă de întrebare și portretul unui bărbat.

Întrebați expertul nostru

Actuator liniar igus axis all areas și drylin pe fundal negru.

Nou: Mostre de tehnologie liniară

Banner drylin linear technology cu o fotografie a unei mașini și cuprinsul journalului.

Jurnalul dvs. de știri Linear Technology


Produse noi 2026

Punctul nostru culminant: ghidaje cu role Drylin C

Ghidaj liniar drylin C cu Cam Roller System pentru ghidare liniară.

Rolă cu came drylin C cu racletă

  • „Curățarea” continuă a suprafeței șinei, fără creșterea forțelor de deplasare
  • Durata de viaţă mai lungă a ghidajului, calitate constantă a mișcării pe parcursul unor perioade îndelungate de funcționare
Ghidaj cu role drylin C cu cărucior și tampon.

Rolă cu came drylin C cu amortizor

  • Amortizarea șocurilor prin intermediul amortizoarelor din cauciuc natural, protecția vagoanelor și a stop-dog
  • Deteriorare redusă a componentelor, durata de viaţă prelungită a aplicației
Element de grilaj semicircular pentru ghidaj liniar drylin C și ghidaj cu role.

Ghidaj curbat drylin C

  • Sunt disponibile raze de curbură standardizate; cărucioarele cu role pot fi utilizate în continuare prin reglarea rolelor
  • Sunt necesare mai puține modele speciale, ceea ce înseamnă mai multă libertate de design la costuri de dezvoltare mai mici
Ghidaj cu role drylin C, cu role miniaturale pentru glisarea ușoară a ușilor.

Drylin C Cărucioare cu rotile CamRoller

  • Cărucioare rentabile datorită turnării sub presiune a zincului
  • Libertate mare de proiectare pentru sarcini de până la 200N
Ghidaj liniar drylin C CSO-3021-01-CA-D din aluminiu, cu găuri.

șină cu rulmenți cu role Drylin C

  • Lățimea șinei de 30 mm și înălțimea sistemului
  • Design ușor: Șină din aluminiu cu cărucior din zinc turnat sub presiune cu trei role din polimer - mai ușoară decât sistemele din oțel pur
Accesorii drylin C: patru suporturi metalice și elemente de fixare pentru sisteme liniare.

accesorii drylin C

  • Pentru puncte suplimentare de înșurubare laterală pe cărucior, capace de șine și altele

ghiduri de profil drylin W

Profil WS-10-LW-CA cu orificiu și canal de conectare.

Șine liniare ușoare drylin W

  • Tipul de șină tubulară reduce greutatea proprie cu până la 30%, iar arborele liniar tubular permite o conectare axială simplă
  • Mase în mișcare mai mici reduc consumul de energie
  • Până la 80% aluminiu reciclat
Rulment de schimb drylin W pentru cărucior de ghidaj liniar, cu găuri de fixare.

Carul drylin W cu lagăre de schimb

  • Bucșele înlocuibile permit schimbarea rapidă a pieselor rezistente la uzură
  • Costuri ale componentelor cu peste 50% mai mici, timp de nefunționare redus al sistemului datorită înlocuirii rapide a lagărului
  • Înlocuirea lagărelor în locul ansamblurilor complete și durata de viaţă mai lungă reduc consumul de material
Vedere a profilului WSX-806016-AR cu structură din aluminiu și fundal negru.

drylin W cu profil înalt, antireflex

  • Profilul înalt, anodizat negru, cu ghidaj liniar integrat, reduce reflexiile
  • Durata de viaţă mai lungă datorită ghidajului protejat, efort redus pentru măsuri suplimentare de acoperire sau protecție
  • Aluminiu conform cu ROHS 2 și 3
Ghidaj liniar drylin W într-un profil конструктив cu profil înalt și șină de ghidare.

Element de cărucior drylin W antireflex

  • Unitate compactă alcătuită dintr-un profil și un ghidaj liniar, cu poziționare flexibilă a elementului cu lagăr dublu în profil
  • Efort redus de tip și asamblare, număr mai mic de componente datorită sisteme de ghidare integrat
Rulment de schimb drylin W cu cărucior glisant liniar și manetă pentru o ghidare liniară.

Elemente de prindere drylin W

  • Forțe de strângere semnificativ mai mari decât în cazul blocajelor manuale standard
  • Previne reglările incorecte și extinderea sistemelor existente fără a fi necesară reproiectarea acestora
  • Transmisie precisă a forței cu fălci de prindere din alamă
Ghidaj liniar drylin W cu rulment de schimb pe șina de ghidare.

Lagăr de schimb drylin W din turnare sub presiune cu zinc

  • Costuri de carcasă cu până la 50% mai mici în comparație cu versiunile din aluminiu frezat
  • Înlocuiți căptușeala în mai puțin de 30 de secunde, fără a fi nevoie să o demontați
  • 100% fără lubrefiere
Ghidaj liniar drylin W cu capac de protecție.

Drylin W profil structural liniar

  • Ghidajul liniar complet este protejat în interiorul profilului - invizibil, silențios și complet ferit de influențe externe
  • Modulare: Carcasă cu rulmenți dubli sau cărucioare preasamblate
  • Ideal pentru inginerie mecanică și automatizare datorită combinației dintre sistemul modular de profile din aluminiu și ghidajul liniar
Ghidaj profilat drylin W cu fixare manuală pentru reglarea monitorului la tractor.

Ghidaj liniar cu modele de găurire RAM standardizate

  • Personalizabil - șine drepte sau curbate și dimensiuni diferite de instalare
  • Dimensiuni 10-30 și 10-40 - anodizat dur, argintiu sau anodizat negru opțional
  • Montarea monitoarelor și a comenzilor în cabinele șoferilor este acum și mai ușoară
Ghidaj profilat drylin W din sistemul modular liniar pentru Axis All Areas.

Cărucior hibrid cu role WWRHP-10-30-06-A-AR

  • Impresionează prin designul său compact, extrem de ușor și funcționarea foarte silențioasă
  • Căruciorul este alcătuit din material iglidur JBPF
  • Fără PTFE și testat PFAS
Ghidaj liniar drylin W pentru sistemul modular liniar, cu orificiu de montare și profil de ghidare în partea de jos.

Cărucior hibrid cu role WWRHP-10-30-06-AR

  • Fără PTFE și testat PFAS
  • Sistem de acces pentru ghidajul hibrid cu role, compatibil cu dimensiunea de instalare a șinei 1030
  • 100% lubrifiere și fără întreținere
Ghidaj profilat drylin W în format miniatură, cu rezistență ridicată la temperatură.

Modul liniar din oțel inoxidabil cu căptușeală iglidur X

  • Dezvoltat pentru condiții extreme: fără lubrifiere, igienic, compact
  • Fiabil în ciuda factorilor de mediu
  • Poate fi utilizat ca ghidaj liniar pe șine din oțel inoxidabil și în module cu șuruburi de ghidare
Ghidaj liniar drylin W din oțel inoxidabil pentru design igienic în aplicații alimentare și farmaceutice.

Primul ghid liniar cu certificare EHEDG

  • Primul ghid liniar din lume certificat EHEDG și stabilește noi standarde în materie de igienă și siguranță alimentară
  • Carcasa din iglidur A160 nu conține PTFE și este testată pentru PFAS
Ghidaj profilat drylin W din sistemul modular liniar, pentru toate domeniile.

Mai ușoară, mai ușor de instalat și mai durabilă

  • Noua versiune a bestsellerului WS1040
  • Până la 30% greutate mai mică cu aceeași stabilitate
  • Primul profil liniar cu o rată de reciclare de până la 80% și o amprentă CO2 redusă cu până la 80%
Ghidaj profilat drylin W din sistemul modular liniar, cu două bare de ghidare.

Profil de șină ușor în dimensiunea de instalare 10

  • Acum mai ușoară, mai ușor de instalat și mai durabilă
  • Canalele axiale (M5) permit fixarea rapidă, curată și sigură.
  • Compatibil cu toate carcasele, rulmenții simpli și rulmenții hibrizi cu role din seria Drylin W 10
Ghidaj profilat drylin W pentru sistemul modular liniar, vedere a șinei de ghidare.

30% brichetă, 80% reciclare

  • Noua versiune face ca bestseller-ul să fie și mai bun în trei privințe: greutate, ușurință de asamblare și durabilitate
  • Compatibil cu toate carcasele, rulmenții simpli și rulmenții hibrizi cu role din seria Drylin W 10
Ghidaj profilat drylin W din sistemul modular liniar pentru o axă în toate domeniile.

Rulment hibrid cu role tandem WJRM-51

  • Combină două role din polimer într-o carcasă de rulment compactă
  • Sistemul este disponibil cu rulmenți simpli sau cu bile
  • Economii de costuri de până la 65% datorită carcasei din zinc turnat sub presiune, fără a compromite stabilitatea sau precizia

Ghidaje pentru arbori drylin R

drylin R ax rotund din țeavă goală.

tub de aluminiu drylin R

  • 40% mai ușoară și mai economică
  • Producție mai economică datorită suprafeței anodizate transparente
drylin R arbore rotund într-un tub gol.

Drylin R tub de aluminiu antireflex

  • Anodizat negru pentru prima dată
  • În combinație cu rulmenții netezi RJMO sau RJ4JP, este creat cel mai ușor ghidaj de arbore rotund în dimensiunea de instalare 30
Ghidaj profilat drylin W, miniatură, cu folie de alunecare drylin mărimea 06 și rezistență la temperatură.

Căptușeală din iglidur X

  • Stabilitate dimensională la temperaturi de la -40°C la +250°C, cu proprietăți de alunecare fiabile
  • Utilizați pentru spații de instalare mici

Ghidaje liniare cu profil redus drylin N

Capac terminal drylin N pentru ghidaj liniar și ghidaj plat.

capace de închidere drylin N

  • Protecția capetelor șinelor împotriva deteriorării, integrare îmbunătățită în aplicațiile vizibile
  • Mai puține deteriorări în timpul manipulării, efort redus de refacere
Ghidaj plat drylin N cu două bucșe de glisare aurii.

Drylin N vagoane miniaturale

  • Cărucior lung, de asemenea cu pretensionare, posibilitate de asamblare a șinei cu adeziv
  • Extrem de ușor, asamblare ușoară fără găurire datorită benzii adezive
  • Fără PTFE și testat PFAS datorită iglidur JPF
Ghidaj plat drylin N cu două role aurii.

Drylin N vagoane miniaturale

  • Cărucior scurt, de asemenea cu pretensionare, posibilitate de asamblare a șinei cu adeziv
  • Extrem de ușor, asamblare ușoară fără găurire datorită benzii adezive
  • Fără PTFE și testat PFAS datorită iglidur JPF
Ghidaj plat drylin N pentru ghidare liniară.

Drylin N miniatură șină anti-reflexie

  • Profile anodizate negre pentru reducerea reflexiei luminii, de exemplu pentru sisteme optice de măsurare
  • În lățime de 12 mm, soluția pentru aplicații miniaturale și ușoare cu cerințe minime de spațiu
Ghidaj plat drylin N cu profil de ghidare subțire.

Drylin N șină miniaturală

  • Combinația dintre profilul îngust și înălțimea sistemului de 5 mm permite mișcări liniare precise chiar și în cele mai restrânse condiții de instalare
  • Extrem de ușor, asamblare ușoară fără găurire datorită benzii adezive

Toate produsele noi din toamna anului 2026

Noutăți igus motion plastics 2026 cu componente de produs și piese de mașini într-un banner.

Produse noi 2025

ghiduri de profil drylin W

Culisa liniară Linearschlitten pentru Hygienic Design, cu design compatibil FDA.

Carcasă subțire, cu tip igienic

Ghidaj liniar cu design igienic și conform FDA.

Șină din oțel inoxidabil fixată cu șuruburi, cu tip igienic

Glisor liniar drylin W în sistemul modular liniar, cu puncte de fixare.

Cărucior pentru turnare sub presiune cu zinc

Glisor liniar drylin W în sistemul modular liniar, cu puncte de fixare.

Vagon AL

Cărucior liniar drylin W în sistemul liniar modular, cu șuruburi de montaj.

Cărucior antireflex

Șină liniară drylin W pentru sistemul modular liniar, cu găuri.

Șină liniară cu dimensiunea de instalare 06-70

Ghidaj liniar drylin W în sistemul modular liniar, fără găuri.

Șină liniară cu dimensiunea de instalare 06-70, antireflex

Carucior curbat pentru ghidare pe curbă, cu două găuri de fixare și o deschidere laterală.

Cărucior pentru șină curbată, convexe și concave

Cărucior curbat într-un ghidaj curbat, cu placă metalică și decupaj de ghidare vizibil.

Cărucior pentru șină curbată, semicerc și cerc complet

Rulment cu role pentru ghidaj liniar, cu rulment cu role hibrid și carcasă metalică.

Lagăre de rostogolire hibride pretensionate

Placă metalică prelucrată cu găuri filetate și o decupare mare.

Carcasă liniară Slim Line, dimensiunea de instalare 06

Ghidaj liniar igus cu două cărucioare și patru găuri pentru șuruburi.

Dimensiune de instalare pentru caruciorul Slim Line, mărimea 06

Rulment cu role pentru ghidaj liniar, cu fixări cu șurub.

Cărucioare liniare cu lagăre de rostogolire hibride pretensionate

Carcasă liniară cu lagăr liniar drylin W ca lagăr de schimb în sistemul liniar modular.

Lagăr cu carcasă realizat din turnare sub presiune cu zinc

drylin W, lagăr liniar și lagăr individual pentru cărucior liniar, fără PTFE.

Carcasă liniară WJPFUM dimensiune de instalare 06 - fără PTFE

Carcasă liniară drylin W cu lagăr liniar cu alunecare pretensionat în secțiune.

Rulment simplu cu dimensiunea de pretensionare 25

Cărucior liniar drylin W, ghidaj liniar miniatural, fără PTFE, verificat PFAS.

Cărucioare rotunde cu rulmenți liniari fără PTFE din JPF

șine telescopice drylin

Telescop drylin NT cu extensie pe ambele părți.

Ghidaj telescopic NT-60-DS

Telescop drylin NT cu extragere pe ambele părți.

Ghidaj telescopic NT-60-DS-AR

glisiere pentru prisme cu preîncărcare drylin

Ghidaj prismatic cu profil din aluminiu și mai multe găuri de fixare.

Dimensiune instalare prismă preîncărcată 20

Glisor prismatic mărimea 20 cu spigot și marcaj fără PTFE.

Dimensiune de instalare a căruciorului prismatic cu capăt prelucrat

Glisor prismatic mărimea 20 cu orificiu și mențiune fără PTFE.

Dimensiunea de instalare a căruciorului prismatic, mărimea 20, cu orificiu

Ghidaj prismatic cu capac final și logo igus.

Capac de capăt NSVK-20


Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță