Module liniare drylin SAW

Design robust

  • Alegerea filetului trapezoidal sau abrupt
  • Ax de acționare filetat cu rulment cu bile
  • Profil de șină cu tip înalt, extrem de rezistent la torsiune
  • Șină profilată drylin® W, aluminiu, anodizat dur
  • Stabilitate ridicată
  • Rentabil și 100 % fără lubrifiere

Dimensiunile seriei SAW

SAW-0630

  • lungime max. a cursei: 300 mm
  • lungime glisieră: 60 / 100 mm
  • lățimea căruciorului: 54 mm
  • capacitate de încărcare max. capacitate de încărcare max:
    • axială: 100 N
    • radială: 400 N

SAW-0660

  • lungime max. a cursei: 500 mm
  • lungime glisieră: 100 mm
  • lățimea căruciorului: 85 mm
  • capacitate de încărcare max. max:
    • axială: 100 N
    • radială: 400 N

SAW-1040

  • lungime max. a cursei: 500 mm
  • lungime glisieră: 69 / 100 / 150 mm
  • lățimea căruciorului: 74 mm
  • capacitate de încărcare max. capacitate de încărcare max:
    • axială: 500 N
    • radială: 2000 N

SAW-1080 / SAW-1080-PL

  • lungime max. a cursei: 750 mm
  • lungimea căruciorului: 100 mm
  • lățimea căruciorului: 108 mm
  • capacitate de încărcare max. max:
    • axială: 750 N
    • radială: 2000 N

SAW-1660

  • lungime max. a cursei: 750 mm
  • lungime glisieră: 150 mm
  • lățimea căruciorului: 104 mm
  • capacitate de încărcare max. max:
    • axială: 750 N
    • radială: 3000 N

Desen tehnic - faceți clic pe săgeți pentru a mări

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Opțiuni tehnice pentru seria SAW

Materiale pentru șuruburile de ghidare

Trei tije filetate din gewindematerial pentru drylin.

Materiale pentru rulmenți

Patru materiale de alunecare drylin în culori diferite, ca probe cilindrice.

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Motor pas cu pas pentru un cursor drylin, cu conector plug-in.

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșă de prindere a arborelui pentru prinderea șurubului conducător la indicatorul de poziție
  • Fixează șurubul de ghidare împotriva rotirii involuntare
  • Material: carcasă din polimer cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru
Clema de ax drylin cu pârghie.

Indicator digital de poziție

Indicator de poziție Drylin cu afișaj digital și buton rotativ.

roți de mână drylin

Roată de mână drylin pentru modul liniar, două vederi.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță