Surse de alimentare în comutație pentru automatizare

Sursă de alimentare eficientă

Trei surse de alimentare în comutație prezentate alăturat.

Sursele noastre de alimentare cu mod comutat dintr-o privire

Putere nominală 75 W

  • Tensiune de intrare: 90 - 264 VAC
  • Tensiune de ieșire: 24 V
  • Curent de ieșire: 3,2 - 4,2 A

Putere nominală 120 W

  • Tensiune de intrare: 90 - 264 VAC
  • Tensiune de ieșire: 24 V sau 48 V
  • Curent de ieșire: 2,5 - 3,2 sau 5 - 6,5 A

Putere nominală 240 W

  • Tensiune de intrare: 90 - 264 VAC
  • Tensiune de ieșire: 24 sau 48 V
  • Curent de ieșire: 5 - 6,5 sau 10 - 13 A

Putere nominală 480 W

  • Tensiune de intrare: 90 - 264 VAC
  • Tensiune de ieșire: 24 sau 48 V
  • Curent de ieșire: 10 - 13 sau 20 - 26 A

Putere nominală 960 W

  • Tensiune de intrare: 180 - 264 VAC
  • Tensiune de ieșire: 48 V
  • Curent de ieșire: 20 - 26 A

Accesați magazinul online

Avantajele surselor de alimentare în comutație

Gata de expediere în 24 de ore

Menținerea constantă a stocurilor mari

Durată lungă de viață a produsului

Gama de produse disponibilă pe termen lung

Livrare de la 1, fără comandă minimă.

Fără cantitate minimă de comandă

Testate 100%

Sisteme adecvate de control al motorului

  • Punere în funcțiune rapidă
  • Interfață utilizator simplă și intuitivă
  • Compatibil cu controlerele industriale
  • Pentru toate axele liniare drylin®
Drive-uri pentru motor în patru vederi, cu carcasă și placă de circuit.

Întrebări frecvente adresate de clienții noștri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță