Configurator pentru echipamente robotice

Lanț de energie multiaxială pentru roboți - triflex® R

Totul despre produsul triflex® R

magazin triflex R

Cumpărați

La magazinul triflex R
triflex® R informații

Informații despre produs

Informații despre produs privind triflex® R
Asistență de consultanță

Servicii, videoclipuri, sfaturi...

Servicii în vecinătatea triflex® R
Configurator

2 configuratoare

Salt la configuratoare
Știri despre robotică

Prezentare generală a produselor noi

Salt la inovații

10 sfaturi pentru alimentarea cu energie a robotului

10 sfaturi pentru alimentarea cu energie a robotului

Catalog de produse 2025

Catalog de produse triflex® R 2025

Catalogul dvs. pentru robotică cu igus®

  • Piese speciale pentru camere sterile
  • O gamă mai largă de piese ESD
  • Clemă de detensionare
  • Soluție de cabluri SCARA pentru camere curate

Furtun ondulat vs. lanț triflex R: o comparație

Furtun ondulat vs. triflex R

Cutie robotică gratuită

Image Robotics Box Germană

Mostră gratuită de manșon TRC și TRE

Manșon TRC TRE
  • Convingeți-vă de calitatea produsului
  • Manșonul oferă informații suplimentare despre produsul care poate să nu fie recognoscibil la prima vedere
  • 5 verigi de lanț TRE.50.080.0.B
  • 4 verigi de lanț TRC.50.080.0
  • 1 suport de montare cu descărcare de tensiune TR.50.01

Mostră gratuită de manșon TRL și TRLF

TRL + TRLF manșon
  • Convingeți-vă de calitatea produsului lanțului de tracțiune 3D ușor
  • Manșonul oferă informații suplimentare despre produs care nu pot fi recunoscute la prima vedere
  • 5 verigi de lanț TRL.60.087.0
  • 4 verigi de lanț TRLF.65.100.0.B
  • 1 suport de montare a luminii cu descărcare de tensiune TL.60.01.Z1

Alimentare cu energie pentru roboții Scara

Soluție pentru cabluri SCARA

Soluție de cablu SCARA Standard 2023
  • Lățimea nominală a furtunului 29 mm (interior)
  • Dimensiunea 23 & 36mm în faza de planificare
  • Coloană vertebrală pentru ghidarea cablurilor pe roboții Scara
  • Ușor de montat ulterior
  • Montare rotativă
  • Pentru creșterea duratei de viață a furtunurilor ondulate utilizate pentru roboții Scara.

Soluție curată pentru cabluri SCARA

Soluție curată pentru cabluri SCARA
  • Potrivit pentru camera curată conform certificatului IPA ISO clasa 2
  • Ghidare mai sigură a cablurilor și furtunurilor în camera curată
  • e-skin® soft este ușor de umplut
  • Toate componentele pot fi înlocuite individual și montate ulterior
  • Montare rotativă
  • Peste 2.000.000 de cicluri de testare au fost efectuate la laboratorul de testare pentru camere curate igus®

Domenii de aplicare + exemple de aplicare de la clienții noștri

triflex® R Aplicații

Alte produse de robotică

TRX revoluționează alimentarea cu energie a roboților

  • TRX completează funcțiile seriei triflex® R și le face acum șitelescopice
  • Datorită tipului lor patentat, verigile lanțului TRX permit o compensare a lungimii de până la 36 % între ele, fără a pierde legătura între ele sau rezistența la torsiune.
  • Banda de cauciuc din interiorul TRX aduce întotdeauna verigile lanțului înapoi la punctul de plecare, iar forța de retragere poate fi reglată prin intermediulbenzii de cauciuc
  • Reducerea greutății cu până la 83 % în comparație cu o soluție cu un sistem de retracție (RSP)
  • Studiul de proiectare TRX este în prezent 100% compatibil cu lanțul TRE.60.087.0.B, urmând să fie utilizate lanțuri de alte dimensiuni

În cele din urmă, de asemenea, pentru roboți cu axe multiple și industriali...

Noutăți 2022 despre smart plastics: i.Sense TR.B

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță