Calculul duratei de viață a rulmenților cu bile

Calculator de viață lungă

Calculatorul de durată de viață xiros pe un laptop, cu un rulment cu bile afișat.

Experți în role transportoare

Guide Roller Expert cu interfață software pe un laptop și două role mari alături.

Calcul ușor online al rulmenților cu bile

Calculul rulmenților: exemplu

  • Unitate: mm
  • Dimensiunea de instalare: 6000
  • Diametrul interior (d1): 10
  • Diametru exterior (d2): 26
  • Lățime (b1): 8
  • Sarcina radială maximă: 20N
  • Viteză: 400rpm
  • Temperatură minimă: -10°C
  • Temperatură max: 50°C
  • Fără metal
  • Cât timp va dura rulmentul cu bile? Durata de viață preconizată: 20.913 ore

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță