drylin® SAWC Module liniare pentru spații mici de instalare

Design scurt, inclusiv motor cu șurub de acționare

  • Tip compact și scurt datorită utilizării motoarelor cu ax E Drylin®
  • Raport optim între lungimea efectivă și lungimea totală (până la 70 mm față de seria SAW)
  • Comportament de funcționare îmbunătățit
  • Economie de spațiu și greutate redusă
  • 2 dimensiuni

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Dimensiunile seriei SAWC

SAWC-0630

  • Lungimea maximă a cursei: 300 mm
  • Lungimea glisierei: 50 mm
  • max. stat. Capacitatea de încărcare:
    • axială: 100 N
    • radială: 200 N

SAWC-1040

  • Lungimea maximă a cursei: 500 mm
  • Lungimea glisierei: 69 mm
  • max. stat. Capacitatea de încărcare:
    • axială: 500 N
    • radială 2000 N

Faceți clic pe săgeți pentru a mări

Desen tehnic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță