Produse pentru camere curate până la clasa ISO 1

Componente pentru roboți de afișare sau aplicații de tip pick-and-place în producția de semiconductori și microelectronică

  • Economie de spațiu și greutate la instalare
  • Zgomot redus și vibrații reduse
  • Livrare rapidă și instalare ușoară
  • Lanțuri electrice ușor de deschis pentru înlocuirea rapidă a cablurilor
  • Durată de viață testată și garantată: > 50 de milioane de curse duble
  • Lanțuri, cabluri și conectori disponibili individual, începând de la o singură bucată, sau ca sistem complet de la un singur furnizor

Produse compatibile cu camerele curate

Portcabluri

Lanț portcablu compatibil cu camera curată, în fața unui laborator.

Cabluri și furtunuri

Cablu chainflex pentru cleanroom, cu conductoare ecranate și manta curată.

Ghidaje liniare

Ghidaj liniar compatibil cu camera curată, în fața unui laborator.

Lagăre cu inel oscilant

Rulment oscilant PRT compatibil cu cleanroom, în fața unui laborator.

Produse în funcție de clasa camerei sterile

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (nefuncțional) Max. particule (0,5 microni) m³ Max. particule (0,5 microni) f³ produse igus care îndeplinesc standardul
1N/A N/A Portcabluri, Cabluri, Tuburi ondulate, Furtunuri pneumatice
2N/A N/A a se vedea mai sus
3135 a se vedea mai sus + Ghidaje liniare
410352a se vedea mai sus
5100A & B 3,520 100 a se vedea mai sus
61,00035,200997 a se vedea mai sus
710,000C352,000 9,967a se vedea mai sus
8100,000D3,520,000 99,675 a se vedea mai sus
9N/A 35,200,000 996,747 a se vedea mai sus

Teste în camere sterile conform ISO 14644-14 pentru dezvoltări rapide ale clienților


Întrebări & răspunsuri cu privire la produsele tehnologice pentru camere curate

Lanț portcablu într-o instalație de automatizare, cu cabluri colorate și un motor de antrenare.
  • combinația respectivă dintre materialul arborelui și cel al rulmentului
  • alți parametri de aplicare, cum ar fi sarcina, viteza etc.

Utilizate cu succes în aplicații în camere curate

Sisteme durabile de alimentare cu energie pentru sisteme de poziționare în producția electronică

Sistem de automatizare igus cu lanțuri portcablu și componente metalice într-o instalație tehnică.

Alimentare cu energie curată pentru distribuitorul de adeziv pentru module de cameră

Sistem într-un cleanroom cu dispenser automat pentru modulele de cameră.

Șuruburi fără lubrifiere și tehnologie liniară în sistemele de umplere pentru recipiente de reacție

Linie automatizată de umplere cu bandă transportoare, recipiente și panou de comandă.

Imprimantă 3D pentru camere sterile

Imprimantă 3D într-o cameră de test închisă, cu ghidaj pentru filament și suport pentru piese.

Sistem liniar cu lagăre pneumatice pentru reglaje de înaltă precizie

e-skin flat ghidează cablurile într-o instalație automatizată.

Sisteme de alimentare cu energie în producția de semiconductori

Aparat de test pentru cameră curată, cu carcasă de protecție transparentă portocalie, pe un soclu.

Manipularea plachetelor

Manipulare de wafer-e în cameră curată, cu bandă transportoare și module de transport.

Piulițe cu filet cu elice înaltă drylin TR pentru echipamente de laborator

Robot de laborator într-o cabină de protecție închisă, cu braț de prindere deasupra unei platforme de testare.

Mostre și informații suplimentare

Broșură cleanroom cu produse pentru aplicații în cameră curată și igus motion plastics.

Broșură cu produse pentru camere sterile

Cutie de mostre igus corner, prezentată din trei unghiuri.

Cutie de mostre XXL

Lanț portcablu ESD pentru camere curate, cu două lanțuri în fața unui fundal de plăci de circuite.

Informații despre ESD

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță