Mese drylin® SLW-XY gata de instalat

Masă în cruce cu comparația curselor pentru 100 x 100 până la 500 x 500 mm.
  • O singură unitate pentru două direcții de reglare
  • Pentru o suprafață de lucru de până la 500 mm x 500 mm
  • Lungimi de cursă identice sau configurație personalizată
  • Livrarea include accesorii

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Solicitați o ofertă

Dimensiunile de instalare ale meselor SLW-XY

Masă în cruce igus cu axe liniare și acționări cu șurub.

SLW-XY-0620

SLW-XY-0630

SLW-XY-0660

SLW-BB-XY-1030

Masă în cruce cu două unități de reglare pentru poziționare liniară.

SLW-XY-ESJ-1040

SLW-XY-1040/-PL

SLW-XY-1080/-PL

Masă elevatoare cu șurub ca modul liniar, cu axă liniară pentru reglarea precisă a înălțimii.

SLW-XY-10120

SLW-XY-2080

Desen tehnic

Desen cotat al unei mese în cruce Zg_ cu vedere stânga, dreapta și detaliu de rotire.

Fără lubrifiere

Funcționare silențioasă

Rezistență la coroziune

Reglarea formatului

Rezistență la temperatură de la +150 °C

Rentabilitate

Materiale pentru rulmenți

Patru materiale de alunecare drylin în culori diferite, ca probe cilindrice.

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșa de prindere a arborelui este atașată la indicatorul de poziție pentru prinderea șurubului conducător
  • Împiedică rotirea accidentală a șurubului de ghidare
  • Material: carcasă din plastic cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru
Clema de ax drylin cu pârghie.

Indicator digital de poziție

Indicator de poziție Drylin cu afișaj digital și buton rotativ.

roți de mână drylin

Roată de mână drylin pentru modul liniar, două vederi.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță