Produse noi cu motor electric Drylin E

Noutăți de toamnă 2025 într-o privire de ansamblu:

Unitate de control igus DLE-CU-9 pentru motor pas cu pas, cu reglaje de curent și viteză.

Unitate de control pentru testarea motoarelor pas cu pas

  • Ideal pentru prototipuri, punere în funcțiune și lucrări de service
  • Adaptare rapidă la diferite motoare și aplicații
  • Ușor de utilizat fără un laptop
Întrerupător de urgență DLE-CU-7 cu buton roșu de urgență și două butoane start și stop.

Unitate de comandă cu oprire de urgență

  • Două butoane pentru semnale de pornire/oprire și un buton de oprire de urgență
  • Butonul de oprire de urgență oprește imediat mașina în cazul unei situații periculoase
  • Ușor de utilizat fără un laptop
Trei motoare pas cu pas cu conector de encoder, de dimensiuni diferite, alăturate.

Motoare pas cu pas cu encoder de 24 V

  • Encoder compatibil cu sistemele de control de nivel superior de la Siemens, Beckhoff și B&R
  • În NEMA 23, 24 și 34
  • feedback precis al poziției și fiabilitate operațională sporită
Două motoare NEMA 11 cu ax dublu, alăturate, cu fire de conectare vizibile.

Motor pas cu pas NEMA 11 cu arbore dublu

  • Pentru acționarea simultană a două axe liniare
  • Ideal pentru concepte de mașini cu economie de spațiu
  • Disponibil deja în alte dimensiuni NEMA

Alte știri de primăvară 2025 la o privire de ansamblu:

Servomotor cu cablu conectat și flanșă frontală.

Motoare pas cu pas IP65 cu frână

  • Motoare pas cu pas pentru aplicații în zone umede
  • Cu frână integrată
  • În dimensiuni de instalare NEMA 17, 23, 24, 34
  • Cu cablu de conectare de 1 m și conectori Molex necostisitori
Motor pas cu pas pentru șurub, cu arbore de ieșire și cabluri vizibile.

Motoare pas cu pas puternice cu encoder

  • Motoarele pas cu pas cu dimensiunea de instalare L
  • 38% mai puternice în comparație cu motoarele cu lungime de instalare M
  • În dimensiuni de instalare NEMA 17, 23, 24
  • Cu cabluri de conectare de 0,3 m și conectori JST și Molex ieftini
Servomotor cu arbore și conector vizibile.

Motoare pas cu pas cu encoder de 24V

  • Encoder compatibil cu Siemens, Beckhoff și B&R
  • Ca motor pas cu pas NEMA 17 și motor pas cu pas cu șurub de plumb
  • Tensiune de alimentare mai mare de 480%
  • Cu fire de conectare de 0,3 m și conector JST ieftin
Unitate de control DLE-CU-6 cu trei butoane pentru MOVE+, MOVE- și ENABLE.

Unitate de comandă pentru modul jog

  • Extindere a gamei de produse a unității de control
  • Potrivit pentru sistemele de control al motorului igus D1, D5/6, D7, 8, 9
  • Sistemul de control al motorului este activat prin intermediul unui comutator de activare și deplasat în rotație stânga-dreapta cu două butoane.
Cuplaj și motorul unei unități de acționare industriale, cu carcasă din aluminiu.

Cutie de viteze unghiulară pentru spații de instalare restrânse

  • Pentru suprastructuri cu economie de spațiu
  • Potrivit pentru motoarele pas cu pas și EC/BLDC igus
  • Potrivit pentru dimensiuni de cadru NEMA 23, 24, 34
  • Reducere cu până la 150% a spațiului de instalare în comparație cu cutiile de viteze drepte
  • Șase rapoarte de reducere diferite
Roată de mână cu orificiu central și suprafață închisă la culoare.

Rotițe de mână pentru motoare cu arbore dublu

  • Patru versiuni diferite pentru arbori cu tăietură D (5 / 6,35 / 8 / 14 mm)
  • Setarea manuală a punctului de referință în loc de utilizarea unui comutator de referință
  • 400% mai ieftin decât cursele electrice de referință/homing
Newsletter afișat pe desktop, tabletă și smartphone.

Noutăți de toamnă 2024 într-o privire de ansamblu:

Suport cu comandă manuală pe profile de aluminiu pentru o ghidare liniară.

Suport din oțel inoxidabil pentru unități de control

  • Suport din oțel inoxidabil potrivit pentru unitățile noastre de control
  • Fixarea și îndepărtarea rapidă a unităților de comandă
  • Potrivit pentru multe profile de construcție a mașinilor
  • Inox, durabil și reciclabil
Cuplaj metalic cilindric cu deschidere centrală și inserție roz.

Cupla cu gheare cu clemă pentru axe rotunde

  • Trei noi cuplaje cu gheare
  • Amortizare, egalizare a transmisiei de putere, cuplaj gol pentru compensarea lungimii arborelui
  • 50% economie de timp la asamblare datorită egalizării lungimii arborelui
  • Reutilizabile și durabile
Cuplaj metalic cu fante și inserții roz.

Cuplaj cu gheare cu canelură pentru chei pană

  • Două noi cuplaje cu gheare cu canelură pentru chei pană
  • Cu clemă pentru axa rotundă și canelură pentru cheiță
  • Amortizare, egalizare a transmisiei de putere, cuplaj gol pentru compensarea lungimii arborelui
  • Extinderea seriei de cuplaje standardizate
  • 50% economie de timp de montaj datorită compensării lungimii arborelui
Cuplaj din aluminiu cu fantă și orificiu central.

Cuplaje de arbori

  • Patru noi cuplaje pentru arbori
  • Cuplaj pentru absorbția forței radiale și axiale
  • Rentabil datorită designului dintr-o singură bucată (50% mai ieftin decât cuplajele cu gheare)
  • Aliniere simplă prin intermediul știfturilor, fără cleme inferioare
Colecție de cabluri motek cu patru cabluri de motor și conectori diferiți.

Cabluri de conectare a motorului în lungime de 20 de metri

  • Extinderea produsului cu 15 cabluri noi în lungimi de 20 de metri
  • Compus din cablu chainflex cu fișă de conectare și capăt de cablu deschis
  • 30% căi de conectare mai lungi posibile
  • Durabile, ignifugate, fără silicon

Spring News 2024 la o privire de ansamblu:

Colaj cu motor pas cu pas NEMA 8, patru motoare și un exemplu de cuplaj de arbore.

Motoare cu șurub de avans în dimensiunea de instalare NEMA 8

  • Soluție de acționare cu economie de spațiu, cu dimensiuni ale flanșei de numai 20 mm
  • Reducerea costurilor unei mașini datorită spațiului de instalare mai mic și a greutății reduse
  • 30% economie de spațiu de instalare în comparație cu dimensiunea de instalare NEMA 11
  • CE în conformitate cu ROHS
Colaj cu patru motoare pas cu pas IP65 igus: MOT-ST-42-C-C-C, MOT-ST-56-C-C-C, MOT-ST-60-C-C-C și MOT-ST-86-C-C-C.

Motoare pas cu pas cu encoder în IP65

  • Seria de motoare pas cu pas cu encoder pentru medii umede de la 0,5-5,9 Nm
  • Direct cu cablu de conectare de 1m și conector Molex low-cost
  • 12% câștig în lungimea totală în comparație cu NEMA 17 cu conector metric
  • CE în conformitate cu ROHS
Colaj al axei duble DLE-DA cu două cărucioare și un modul vertical în stânga.

Axe duble cu motoare pas cu pas

  • Soluție de acționare cu economie de spațiu și absorbție ridicată a cuplului
  • Axe duble predefinite în patru dimensiuni diferite
  • 50% economie de spațiu de instalare comparativ cu motorul montat la exterior
  • Rulment de schimb disponibil
Unitate D1 cu notificare de actualizare a firmware-ului.

Actualizare firmware D1

  • 11 noi îmbunătățiri / funcții pentru automatizare
  • Actualizare gratuită pentru fiecare D1
  • Punere în funcțiune mai rapidă datorită sfaturilor de punere în funcțiune din GUI
  • Produs digital cu utilizare multiplă nelimitată
Unități de control DLE-CU într-un colaj cu butoane rotative și butoane start și stop.

Unități de comandă pentru sistemul de control al motorului D1

  • Operarea simplă a secvențelor de automatizare
  • Punere în funcțiune rapidă datorită interacțiunii dintre D1 și unitatea de comandă
  • 80% economie de timp datorită unității de control prefabricate
  • Reutilizabile și durabile
Simbol de comandă și două motoare igus pentru magazinul online.

Magazin online de motoare

Servomotoare și opțiuni de setare într-o prezentare generală a produselor.

Căutător de produse pentru motoare electrice

Pagină de știri cu bulă portocalie, semn de întrebare și o imagine mică a produsului.

Faceți o solicitare despre produs

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță