Laborator de test pentru portcabluri

  • 2.147 m² (suprafața totală a laboratorului de testare igus® 3.800 m²)
  • Peste 15.000 de teste pe an pentru toate produsele
  • 53 de sisteme de testare
  • 10 miliarde de cicluri e-chain® pe an în laboratorul de testare e-chain® și chainflex®
  • 3 miliarde de cicluri de testare numai pentru e-chain®

Ce fel de teste sunt efectuate?

O nouă platformă de testare pentru deplasări lungi

  • Lanțuri energetice cu role
  • Este posibilă o viteză de deplasare de până la 8m/s
  • Se poate realiza o distanță de deplasare de până la 400 m
  • Pistă de testare de 200 m
  • Sistem complet automatizat
Lanț portcablu pentru cursă lungă, de-a lungul unei instalații industriale.

Laborator pentru camere curate

Instalație de testare în cameră curată, cu carcasă mare închisă și panou de control sus.

Test la rece

  • Temperatură: -40 °C
  • Cursă: 4,32 m
  • Viteză: peste 0,7m/s
  • Frecvență: aprox. 6.900 cicluri/zi

Test de rezistență la medii

Ce se întâmplă cu rezultatele testelor?

Laborator de testare cu lanț portcablu și tabletă pentru selectarea produsului.

Instrumente online

Lanțuri portcabluri și cabluri în producție, cu mențiunea „Nou”.

inovații e-chain

Portaluri digitale pe desktop, tabletă și smartphone afișează date de monitorizare și grafice.

Materiale plastice inteligente

Teste selectate

Lanț portcablu cu fascicul de cabluri albastru într-o linie de producție automatizată.

testarea lanțului energetic pentru lungimea nesusținută, rezistența la tracțiune și rezistența la rupere

Lanț portcablu rezistent la ulei, pe o mașină.

Test de ulei cu lanț energetic

Bandă transportoare cu lanț portcablu lângă o instalație industrială.

Test de zgomot cu lanț energetic

Un bărbat măsoară volumul cu un microfon și un ecran într-o cameră izolată fonic.

Compararea volumelor

Bandă transportoare în spațiu curat, cu lanț portcablu și monitor.

Lanț energetic pentru teste în camere curate

Turbina eoliană și stand de testare pentru măsurarea tracțiunii pe mare.

Testarea forței de tracțiune cu lanțul energetic offshore

Ne-ar plăcea să vă testăm aplicația

Mai multe informații

Montaj de test în laboratorul igus cu componente de mașină și senzori.

laborator de testare

Lanțul portcablu ghidează cablurile într-un sistem de mașină mobilă.

Sisteme de lanț energetic

Configurator online igus pentru lanțuri portcablu și conectori pe monitor.

e-chain® Configuratoare online

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță