inovații igubal

Prezentare generală a știrilor

Extinderea seriei noastre de rulmenți pillow block pentru dispozitive de urmărire solare

Carcasă ESQM-2.0-120 cu deschidere pătrată.

Design optimizat pentru rulmentul nostru clasic montat pe flanșă

Componentele de lagăr igubal HMI EFOM-2.0-30 și EFSM-2.0-30 sunt alăturate.

Rulmenți sferici din polimeri pentru sarcini statice ridicate

Încărcător cu lagăre alunecare igubal Heavy-Duty pentru o cupă frontală robustă.

Rulmenți cu inserție sferică iglidur H3 acum și pentru diametre ale arborelui de 25 mm

Coroană dințată cu spițe pentru o piesă tehnică.

Mai multe știri

Suport de furtun PA205-KS cu două inserții din plastic semicirculare.

Disponibil acum: Rulment cu bloc de pernă cu eliberare rapidă

Inel distanțier cu două bride de fixare pentru montarea unui rulment.

Rulmenți cu inserție sferică divizată pentru rulmenți cu pernă PP205

Înlocuire rapidă
Capete de bielă metalice igubal 2.0 cu diferite bucșe iglidur în mai multe culori.

igubal 2.0 - Capete de tijă metalice cu inel interior din plastic

MaterialZona de utilizare
iglidur JRezistență mare la uzură
iglidur A181Conformitate FDA și UE 10/2011
iglidur XInterval larg de temperatură (-100°C până la +250°C, pe termen scurt până la +315°C)
iglidur GSarcini dinamice

Carte albă despre rulmenții noștri cu flanșă divizată

FLXXX-KS-J3EM-TP lagăr cu flanșă în versiune divizată, montat pe un arbore.
Mockup de whitepaper igus despre rulmenți cu flanșă divizată igubal, cu pagini de produs și exemple de aplicații.
Descărcați cartea albă acum!

NOU | Revista digitală: igubal în practică

Broșură de aplicații igubal și pagini de revistă deschise despre utilizări în seră.

Posibilitățile de utilizare ale produselor noastre sunt la fel de variate ca și ideile clienților noștri!

Descărcați revista acum!
Suport igus din două piese, din plastic negru, cu șuruburi metalice.

Guler de fixare divizat pentru profile pătrate

Suport articulat igus cu două tije filetate.

Articulație de cuplare din plastic cu știft cu bilă

Mai multe despre rulmenții sferici igubal

Magazin

Unealtă

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță